![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Couvercle pour canal latéral pour coffret FWU hauteur 669mm FWU00C6
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé9 mm
-
Hauteur produit installé669 mm
-
Largeur produit installé57 mm
-
Hauteur669 mm
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
Type d'armoireCoffret de distribution encastré
-
Nombre rangées6
-
AccessoriableOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWU00C6
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FWU00C6
PDF11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWU00C6
Declaration
PDF332 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWU00C6 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FWU00C6 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com