The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes PE et N et acces­soires
    • UM00Z0
    EAN
    3250616240636
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Bornes PE et N et acces­soires

    Lot de vis, Multimédia, pour plaque plastique, Ø4x9,5mm, Ø4x25mm, 2x10 vis UM00Z0

    Prix*
    4.20 CHF
    / pc. *
    4.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Lot de vis, Multimédia, pour plaque plastique, Ø4x9,5mm, Ø4x25mm, 2x10 vis

    UM00Z0

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM00Z0
    PDF
    Hager RoHS report UM00Z0
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UM00Z0 | Hager Suisse

      Image produit UM00Z0

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM00Z0 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UM00Z0

      Lot de vis, Multimédia, pour plaque plastique, Ø4x9,5mm, Ø4x25mm, 2x10 vis

      PDF
    • Guide

      Image Guide en-GB 2026-05-13 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Image Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Suisse

      Handbook de-DE 2023-03-28

      Guide de-DE 2023-03-28

      PDF
      6,50 MB
      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Image Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Suisse

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Guide en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K156 - Barrette à bornes Hager 1×25/8×16 /8×10mm² laiton
      K156
      Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²
      Prix*
      6.00 CHF
      / pc. *
      6.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      KM06E - Barrette à bornes de protection Hager 1×25/2×16/3×10mm²
      KM06E
      Borne en laiton, 1x25mm² 3x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      Prix*
      6.05 CHF
      / pc. *
      6.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      KM25E - Barrette à bornes de protection Hager 1×25/11×16/13×10mm²
      KM25E
      Borne en laiton, 1x25mm² 13x10mm² 11x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      Prix*
      19.90 CHF
      / pc. *
      19.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      KM22A - socle pour barrette
      KM22A
      socle pour barrette
      Prix*
      31.10 CHF
      / pc. *
      31.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      KM07N - Barrette à bornes neutre Hager 3×16/4×10mm²
      KM07N
      Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
      Prix*
      6.55 CHF
      / pc. *
      6.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group