The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes PE et N et acces­soires
    • KM06E
    Barrette à bornes de protection Hager KM06E, en laiton In ≤ 60 A
    EAN
    3250613831042
    E-nr.
    157 606 204
    VPE
    20 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes PE et N et acces­soires

    Barrette à bornes de protection Hager 1×25/2×16/3×10mm² KM06E

    Prix*
    6.05 CHF
    / pc. *
    6.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Barrette à bornes de protection Hager 1×25/2×16/3×10mm²

    KM06E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      5 mm
    • Profon­deur
      53 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      60 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KM06E
    PDF
    Hager Rapport RoHS KM06E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KM06E | Hager Suisse

      Image produit KM06E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KM06E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KM06E

      Borne en laiton, 1x25mm² 3x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Suisse

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Guide d'installation International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KZ060 - Ressort à clips DIN Hager 20mm 10 pièces
      KZ060
      Ressort de fixation, 10 pièces, 20mm, grand, avec vis
      Prix*
      12.15 CHF
      / pc. *
      12.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      K148 - Barrette à bornes Hager 6×16/7×10mm² laiton
      K148
      Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
      Prix*
      4.45 CHF
      / pc. *
      4.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      K144 - Barrette à bornes Hager 5×16 /6×10mm² laiton
      K144
      Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
      Prix*
      3.75 CHF
      / pc. *
      3.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      KZ061 - Ressort à clips DIN Hager 10mm 1 pièce
      KZ061
      Ressort à clips pour barrettes
      Prix*
      0.55 CHF
      / pc. *
      0.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      KM13N - Barrette à bornes neutre Hager 6×16/7×10mm²
      KM13N
      Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      Prix*
      7.20 CHF
      / pc. *
      7.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group