Porte droite avec fentes Hager univers 519×919×12mm IP30 blanc FZ014FM
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur919 mm
-
Largeur519 mm
-
Profondeur12 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Nombre de portes1
-
Type de portePorte partielle
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Couleur du produitBlanc pur
-
MatièreMétal, Plastique
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Position de la porteDroite
-
Indice de protection IPIP3X
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ014FM
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FZ014FM
Porte,univers ,droite, multimédia rainurée 90SL,RAL9010,coffret IP3X 950x550mm
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB