The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • FZ014F
    Porte droite Hager univers, largeur 519 mm, hauteur 919 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP00, couleur blanc, pour FW62U/FW63U/FW64U..
    EAN
    3250612763641
    E-nr.
    822 993 614
    VPE
    1 pc.

    Porte droite Hager univers 519×919×12mm IP00 blanc FZ014F

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    catalog.product_page.follow_up.title

    FZ014N

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Porte droite Hager univers 519×919×12mm IP00 blanc

    FZ014F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Système de verrouillage 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Système de verrouillage
    • FZ451

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      27.75 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • FZ531

      Serrure, univers, poignée en T, avec 2 clés Nr.EK333

      140.00 CHF  / pc.*
    • FZ533

      Serrure, univers, poignée standard, avec 2 clés Nr.EK333

      175.50 CHF  / pc.*
    • FZ535

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable

      125.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      919 mm
    • Largeur
      519 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte partielle
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet rabat­table et avec crémone
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre de clés
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    RoHS report FZ014F
    PDF
    Hager déclaration REACH FZ014F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ014F | Hager Suisse

      Image produit FZ014F

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ014F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ014F

      Porte,univers FW, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP30 950x550mm

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Suisse

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Guide d'installation International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group