Porte droite Hager 519×919×12mm IP30 blanc pur FZ014F1
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Système de verrouillage 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Hauteur919 mm
-
Largeur519 mm
-
Profondeur12 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Nombre de portes1
-
Type de porteButée de porte
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Couleur du produitBlanc pur
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ014F1
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit FZ014F1
Porte, univers FW, droite, pleine, 90SL RAL9010, pour coffret IP30 950x550mm
PDF -
Instructions de montage
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
Documentations
Handbook en-GB 2023-03-30
Guide en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB