Hager encastré: Détecteur de présence/mouvement 360° Blanc EER501CH
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Angle de détection360 - 360
-
Type de capteurDétecteur de présence
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Profondeur de montage39 mm
-
MatièrePlastique
-
Indice de protection IPIP41
-
MontageEncastré
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EER501CH
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2022-06-02
PDF993,12 kBMode d'emploi International 2022-06-02
PDF988,48 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com