Station météorologique KNX Confort
Caractéristiques:
La station météorologique KNX fournit les données météo en temps réel sur le bus KNX. Elle enregistre la luminosité, la température, la vitesse du vent et la pluie. Elle indique par ailleurs la date et l'heure et calcule la position du soleil. Toutes les valeurs peuvent être utilisées pour commander des modules de sortie liés aux valeurs limites. 8 portes logiques ET et 8 portes logiques OU permettent de confi gurer logiquement les processus.
- Alimentation électrique 12-40 V DC ou 12-28 V AC
- Transmission de l'alimentation électrique par les deux fi ls blanc et jaune de la ligne bus
- Couleur: Blanc (RAL9010)
- Fonction logiciel system
Avantages:
- Station météorologique compacte avec raccord KNX direct
- Détecteurs intégrés pour
- le vent
- la luminosité
- le crépuscule
- la température
- la pluie
- 3 seuils de surveillance
- Récepteur GPS intégré
- Horloge programmable hebdomadaire ou annuelle
Fonctions:
- Mesures GPS (lieu, heure, date)
- Gestion de la température:
- température
- alarme gel
- valeur seuil de la température (4 valeurs)
- Gestion de la luminosité:
- luminosité
- commutation jour-nuit (commutation crépuscule; 3 valeurs)
- valeur seuil de la luminosité (4 valeurs)
- Gestion du vent:
- vitesse du vent
- 3 alarmes vent (3 valeurs)
- alarme pluie
- Horloge programmable hebdomadaire ou annuelle
- Fonctions ombrage:
- jusqu'à 6 façades (zones)
- orientation de la façade en °
- type de lamelles: verticales ou horizontales
- adaptation de la position
- adaptation des lamelles
- Calcul de la position du soleil
- Fonctions chauff age:
- par façade
Station météorologique KNX Confort
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- Station météorologique KNX
- Station météorologique KNX Confort
- Grand bras articulé pour station météorologique
- Petit bras articulé pour station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires