basico, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- basico, complet 86 x 86 mm, sans LED 2 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, sans LED 4 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, sans LED 4 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 2 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 4 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 6 touches
- Encastré Avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, sans LED 2 touches
- Encastré Avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, sans LED 4 touches
- Encastré Avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, sans LED 6 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, sans LED 2 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, sans LED 4 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, sans LED 6 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB 2 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB 4 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB 6 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 4 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 6 touches
- Encastré avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB 4 touches
- Encastré avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB 6 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB 2 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB 4 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB 6 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- basico, complet 86 x 86 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Encastré avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré avec étrier de montage, sans plaque de recouvrement 77 x 77 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Apparent Boîtier 88 x 88 x 54 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires