Module de sortie KNX 20 contacts
- 20 contacts à fermeture sans potentiel
- Alimentation électrique: tension système 30 V (KNX)
- Fonction éclairage et/ou volets roulants/stores à lamelles paramétrable pour chaque sortie (pour 2 sorties, exemple: C1 + C2 pour MONTÉE/DESCENTE)
- Raccordement: PZ1
- Raccordements: entrée/sortie l'un à côté de l'autre
- Fonction logiciel easy
- Le commutateur permet de sélectionner la commande manuelle (C1 – C10 ou C11 – C20)
Fonctions:
- Poussoir INV, activation ON, OFF, ON/OFF
- Temporisateur
- Commande forcée ON/OFF, MONTÉE/DESCENTE
- Mode automatique
- Délestage
- Scénarios (1-64)
- MONTÉE/DESCENTE, régler l'inclinaison des lames
- Alarme vent, gel, pluie
Module de sorties KNX 20 contacts, 16 A, charge C
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Module de sortie KNX 4 contacts
- Modules de sortie KNX 6 contacts
- Module de sortie KNX 8 contacts Commande manuelle sans tension de bus
- Module de sortie KNX 10 contacts
- Module de sortie KNX 16 contacts
- Module de sortie KNX 20 contacts
- Module de sortie KNX 1 contact, à encastrer
- Module de sortie KNX 2 contacts, à encastrer
- Module de sortie KNX 2 contacts + entrée binaire 2 contacts, à encastrer
- Modules de sorties KNX 4 contacts Confort
- Modules de sorties KNX 6 contacts Confort
- Modules de sorties 8 contacts Confort, exploitation manuelle sans tension de bus
- Modules de sorties KNX 10 contacts Confort
- Module de sortie KNX 16 contacts Confort
- Module de sortie KNX 20 contacts, confort
- Module de sortie KNX 1 contact Confort, à encastrer, 4 A
- Module de sortie KNX 2 contacts Confort, à encastrer, 4 A
- Module de sortie KNX 2 contacts + entrée binaire 2 contacts Confort, à encastrer
- Modules de sortie
- Module de sortie, à encastrer
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires