Détecteur de présence à encastrer 360° KNX, 1 canal, sortie de commutation 16 A, AC1, blanc
- commutation ON, OFF, ON/OFF
- envoi valeur de variation
- temporisateur
- scénarios (1-32)
- semi-automatique
- paramétrage avec télécommande infrarouge
- fonction maître/esclave spéciale
- automatisation
- couleur: blanc (RAL9010)
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- Détecteur de présence à encastrer 360° KNX, 1 canal, blanc
- Détecteur de présence à encastrer 360° KNX, multicanal, blanc
- Détecteur de présence à encastrer 360° KNX, 1 canal, sortie de commutation 16 A, AC1, blanc
- Détecteur/régulateur de présence à encastrer 360° KNX + DALI/DSI, blanc
- Accessoire de montage plafond apparent
- Télécommande infrarouge de réglage pour détecteur de présence à encastrer
- Télécommande infrarouge de réglage pour détecteur de présence à encastrer
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires