Coupleur de bus de thermostat KNX avec touches fonction supplémentaires
Dimensions (H x l x P): 45 x 45 x 32 mm
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Coupleur de bus de poussoir KNX sans LED 2 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX sans LED 4 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX sans LED 6 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX avec LED RVB 2 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX avec LED RVB 4 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX avec LED RVB 6 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX avec RVB et récepteur IR 2 touches
- Coupleur de bus de poussoir KNX avec RVB et récepteur IR 4 touches
- Coupleur de bus de détecteur de mouvements KNX
- Coupleur de bus de thermostat KNX avec touches fonction supplémentaires
- Coupleur de bus de thermostat KNX
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires