Sortie pour stores à lamelles et volets roulants 12 sorties Confort
- Alimentation électrique: tension système 30 V (KNX)
- Pour la commande des moteurs des stores à lamelles et des volets roulants
- Fonction logiciel system
- Raccordement: PZ1
Fonctions:
- Commande forcée MONTÉE/DESCENTE
- MONTÉE/DESCENTE, régler l'inclinaison des lamelles
- 3 objets d'alarme
- Fonction pare-soleil
- Fonction alarme étendue
- Scénarios (1-64)
- Blocage
- Fonction logique étendue (bloc logique)
- Compteur d'heures de service
- Préréglage
- Diagnostic appareils
Sortie pour stores à lamelles et volets roulants 12 sorties, 230 V
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Sortie store et volet roulant
- Sortie store et volet roulant 12 contacts
- Modules de sorties KNX pour stores à lamelles et volets roulants Confort
- Sorties volets roulants KNX Confort
- Sortie pour stores à lamelles et volets roulants 12 sorties Confort
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires