witty park
borne de recharge double

e-mobilité : des solutions de charge flexibles
witty park est la solution idéale pour charger un véhicule dans un lieu semi-public. witty park permet de recharger simultanément deux voitures électriques, chacune ayant une capacité de charge de 22 kW. Chaque point de recharge doit être protégé séparément par un disjoncteur et un interrupteur différentiel de type B.
Les pictogrammes assurent une utilisation intuitive et chronologique. L'état de charge est indiqué à droite et un voyant LED vert à gauche. Un lecteur de carte RFID central empêche toute utilisation non autorisée : il s'agit d'une borne de recharge communicante qui permet la facturation.
witty park
Caractéristiques
witty park permet une charge confortable et sûre avec deux prises de recharge de type 2 d'une capacité de charge de 22 kW.
-
Deux prises mode 3 de type 2S avec
une capacité de chargement jusqu’à 22 kW -
Deux prises mode 2 de type E,
courant de charge 16A (monophasé) -
Conforme à la norme DIN EN 61851
-
Boîtiers robustes en acier,
degré de protection IP54 -
Contrôle d’accès via RFID; backend possible via OCPP 1.6 json

witty park
Les détails
- Prise de charge type 2
- Prise de charge type E
- Bornes à ressort
- Un boîtier spacieux : un confort de câblage élevé
- Entrée de câbles
- Passage de câbles à l'arrière

Accessoires
pour witty park
Favoriser l'e-mobilité et
la durabilité
Rendre le monde plus propre - des solutions fiables, sûres et simples pour les véhicules électriques qui fonctionnent pendant de nombreuses années. Faites évoluer votre witty en toute transparence et intégrez-le aux systèmes de gestion de l'énergie et de distribution électrique de Hager. Laissez witty prendre facilement le contrôle de vos aspirations en matière d'e-mobilité - toujours en toute sécurité et toujours simple !

Vous voulez en savoir plus sur ##witty park## ?
Découvrez nos brochures et notre prospectus