Plaque 1 poste, C.1, blanc mat WAD7100WM
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (32)Accessoires
-
Variateur 1 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur va-et-vient 7 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques principales
Lauréat de l'iF DESIGN AWARD 2026
Un seul système d’appareillage: son excellence en matière de conception est reconnue par le prestigieux iF DESIGN AWARD international.
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurBlanc pure
-
Code RALSimilaire à RAL 9016
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)50,00 %
-
TraitementNon traité
-
Hauteur81,5 mm
-
Largeur81,5 mm
-
Profondeur10 mm
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Montage surMontage encastré
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Indice de protection IPIP21
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WAD7100WM
Plaque 1 poste, C.1, blanc mat
PDF -
Annexe produit
Annexe produit nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB