Plaque 1 poste, porte-étiquette, A.1, noir mat WAD6101BM
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (32)Accessoires
-
Variateur 1 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur va-et-vient 7 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques principales
Lauréat de l'iF DESIGN AWARD 2026
Un seul système d’appareillage: son excellence en matière de conception est reconnue par le prestigieux iF DESIGN AWARD international.
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurNoir sombre
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)37,09 %
-
TraitementNon traité
-
Hauteur81,5 mm
-
Largeur81,5 mm
-
Profondeur10 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage6 mm
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageOui
-
Montage surMontage encastré
-
Position de montage/connexionHorizontale
-
Indice de protection IPIP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WAD6101BM
Plaque 1 poste, porte-étiquette, A.1, noir mat
PDF -
Annexe produit
Annexe produit nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-16
PDF376,75 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF413,08 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB