Plaq. recouvr. terminale en verre p. interrup.s/poussoirs rot.s, Serie Glas, 1094
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Plaque de support 1 produit(s) disponible(s) -
Prise pour antenne 1 produit(s) disponible(s) -
Voyant de signalisation 2 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s) -
Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée) 4 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
CouleurNatural
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreVerre
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur75,50 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur5,80 mm
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation