Kit EVCS Witty solar trifásico 22kW RFID XEV1K22T2SEMC
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Gancho de cable para estación de carga 1 productos disponibles
-
Accesorios E-Mobility 11 productos disponibles
-
Temporizador distribuidor digital 1 productos disponibles
-
Funciones de red auxiliares 1 productos disponibles
-
Control de carga 2 productos disponibles
-
Ver más 5 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Potencia por punto de carga22 kW
-
Conectividad1,38 - 22,08 kW
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Número de fases para la fuente de alimentación3
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Número de puntos de carga1
-
Con gestión de cargasSí
-
Número de tomas de la carcasa0
-
Con interruptor de control de potenciaNo
-
Con liberación de emergencia en caso de corte de corrienteSí
-
Tipo de conector/enchufeTipo 2S
-
Altura553,50 mm
-
Anchura237 mm
-
Longitud549 mm
-
Profundidad173 mm
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 50 °C
-
Tensión nominal230 - 400 V
-
MaterialPlástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto XEV1K22T2SEMC
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Manual de instalación
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MBManual de instalación en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kBManual de instalación es-ES 2023-09-01
PDF5,67 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Manual
End User Guide witty
Manual es-ES 2023-10-18
PDF858,96 kB -
Folleto
Folleto gama witty
PDF8,02 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF573,07 kB