Kit EVCS Witty solar monofásico 7kW RFID XEV1K07T2SEMC
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
functaccescontroSí
-
wloadmanagementSí
-
numberchargingpoint1
-
numbersocketcee0
-
numbersocketgb0
-
numbersockettyp21
-
numbersockettyp30
-
numbervehconnchademo0
-
numbervehconnectyp10
-
numbervehconnectyp1c0
-
numbervehconnectyp20
-
numbervehconnectyp2c0
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
-
Corriente nominal32 A
-
Profundidad del producto instalado173 mm
-
Altura del producto instalado553.5 mm
-
Longitud en mm549 mm
-
Anchura del producto instalado250.5 mm
-
Potencia conectada1.38…7.36 kW
-
Potencia disipada con cable7 kW
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialMaterial plástico
-
Grupo de materialesplástico
-
withenergymeterNo
-
Tipo de conexiónNo
-
numberhousesocketout0
-
numbervehconnecgbac0
-
numbervehconnecgbdc0
-
wcircuitbreakerNo
-
Directiva europea RoHsconforme
-
Índice de protección IPIP55
-
Temperatura de funcionamiento-25…50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto XEV1K07T2SEMC
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF853 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF5 MBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF5 MBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF846 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF856 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF864 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF855 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF852 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF864 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF872 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF868 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF858 KBManuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
PDF3 MB -
Manual de instalación
Manuales para el instalador XEV1K07T2SEMC
PDF2 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para XEV1K07T2SEMC
RFA656 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF184 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para XEV1K07T2SEMC
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB