EAN
3250610010105
Cantidad
1 uni.
Grupo
44
Precio de venta
55,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    330 mm
  • Altura del producto instalado
    4 mm
  • Anchura del producto instalado
    235 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero inoxidable
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.