The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Puntos de carga para VE
  • Acce­so­rios y piezas de repuesto
  • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
  • XEVA140
  • Acce­so­rios para esta­ciones de carga

Zocalo para pies XEVA11 XVA13x XEVA140

EAN
4012740990295
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
150,00 €
/ uni. *
150,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Zocalo para pies XEVA11 XVA13x

XEVA140

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • XVA135

    Pedestal dos puntos de carga

    732,87 €  / uni.*
  • XVA130

    Pedestal un punto de carga

    640,62 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    406 mm
  • Anchura
    118 mm
  • Profun­didad
    344 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero inoxi­dable
  • Colour
    Acero inoxi­dable
Peso
  • Capa­cidad de carga
    100 kg

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme RoHS Sí
Conforme REACH Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration XEVA140
PDF
Hager Informe RoHS XEVA140
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XEVA140 | Hager España

    Imagen del producto XEVA140

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto XEVA140 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto XEVA140

    Zocalo para pies XEVA11 XVA13x

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

    PDF
    13,90 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto gama witty | Hager España

    Folleto gama witty

    PDF
    8,02 MB
    Imagen Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

    Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2

    PDF
    7,42 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    XEVA712 - Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7,5m
    XEVA712
    Cable EVCS M3T2/T2 20A 1P 7, 5m
    Precio de venta
    263,53 €
    / uni. *
    263,53 €
    / uni. *
  • 2
    XVA245 - Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
    XVA245
    Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
    Precio de venta
    245,00 €
    / uni. *
    245,00 €
    / uni. *
  • 3
    XVA135 - Pedestal dos puntos de carga
    XVA135
    Pedestal dos puntos de carga
    Precio de venta
    732,87 €
    / uni. *
    732,87 €
    / uni. *
  • 4
    XEV304 - Gestor dinamico monofásico
    XEV304
    Gestor dinamico monofásico
    Precio de venta
    180,01 €
    / uni. *
    180,01 €
    / uni. *
  • 5
    XVA200 - Tarjeta gestión dinámica vía XEV3
    XVA200
    Tarjeta gestión dinámica vía XEV3
    Precio de venta
    150,00 €
    / uni. *
    150,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U