Kit EVCS Witty solar 22kW RFID + cable XEV1K22T2SEMCC
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Gancho de cable para estación de carga 1 productos disponibles
-
Accesorios E-Mobility 11 productos disponibles
-
Temporizador distribuidor digital 1 productos disponibles
-
Control de carga 1 productos disponibles
-
Accesorios para baterías/cargadores 4 productos disponibles
-
Ver más 1 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Potencia por punto de carga22 kW
-
Conectividad1,38 - 22,08 kW
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Número de fases para la fuente de alimentación3
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Número de puntos de carga1
-
Con gestión de cargasSí
-
Número de tomas de la carcasa0
-
Con interruptor de control de potenciaNo
-
Con liberación de emergencia en caso de corte de corrienteSí
-
Tipo de conector/enchufeTipo 2S
-
Altura553,50 mm
-
Anchura237 mm
-
Longitud549 mm
-
Profundidad173 mm
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto XEV1K22T2SEMCC
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBManual de instalación en-GB 2023-10-09
PDF5,67 MBManual de instalación es-ES 2023-09-01
PDF5,67 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Manual
Manual es-ES 2023-10-18
PDF858,96 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-10-16
PDF563,88 kB