Interruptor automático ACB HW4 3200A 3P 85kA fijo p.unidad de disparo sentinel HW4S332FB
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 16 productos disponibles -
Operador del motor 10 productos disponibles -
Conector macho de potencia nominal 8 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Cubrebornes 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN3200 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos8000
-
Número de maniobras mecánicas20000
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Resistencia interna7 µΩ
-
Número de polos3
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Información básica, Medición eléctrica, Diagnósticos generales, Estado operativo, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosCustom
-
Volumen estimado de datos diarios< 1 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HW4S332FB
Interruptor automático ACB HW4 3200A 3P 85kA fijo p.unidad de disparo sentinel
PDF -
Manual de instrucciones
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,62 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF57,96 MB
Manual de usuario
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF32,56 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB