Interruptor automático ACB HW4 1600A 3P 85kA fijo p.unidad de disparo sentinel HW4S316FB
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Operador del motor 10 productos disponibles -
Conector macho de potencia nominal 5 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 16 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada1600 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-285 kA
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Resistencia interna7 µΩ
-
Número de polos3
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HW4S316FB
Interruptor automático ACB HW4 1600A 3P 85kA fijo p.unidad de disparo sentinel
PDF -
Manual de instrucciones
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,60 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB
Manual de usuario
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF32,56 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB