Marco 2E cristal transp. Serie Glas, blanco polar 110209
Precio de venta
71,31 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 11 productos disponibles -
Señal luminosa de información para mecanismos 2 productos disponibles -
Mando de persiana / botón 3 productos disponibles -
Tapa ciega 2 productos disponibles -
Pulsador 4 productos disponibles -
Toma de corriente 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos2
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura80 mm
-
Anchura151 mm
-
Profundidad5,80 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 110209
Marco 2E cristal transp. Serie Glas, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF376,83 kB
Más descargas