Interruptor bipolar, gris WNA008
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (9)Productos compatibles
-
Productos asociados 25 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal asignada10 A
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
-
Tensión asignada250 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Disposición de montajeElemento de control
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Número de teclas1
-
Profundidad de montaje12 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado0
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
-
Tipo de contactos2 vías
-
Tipo de conector/enchufeGire el tornillo de bloqueo
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
-
Tipo de conexiónCon borne N, Con bornes de conexión rápida
-
Tipo de conmutación / varianteContacto inversor/conmutador
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2024-10-02
URL
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licencia de producto
Licencia de producto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF119,33 kB