volta Hybrid Kleinverteiler, UP, 36PLE, Montageplatte, Steckdose, Stahlblechtür VU603NWH
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Erweiterungspakete 8 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 6 Produkte verfügbar -
Abdeckungen/Blenden/Blendrahmen 2 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K22,50 W
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module36
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene72
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe880,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe865 mm
-
Einbaubreite335 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteMetall
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU603NWH
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VU603NWH
Hybrid, volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2023-06-20
PDF21,20 MB -
Produktinformation
Hager volta Hybrid
Die 2-in-1-Lösung von Hager (23DE0203)
PDF2,82 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Volta. Unterputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,29 MBSerie: Volta. Unterputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,27 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 61439-3. Bemessungsspannung max. 400 V / 50 Hz, Schutzart IP30.
Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, inkl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage.
3-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 3-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 36 (42) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Vormontierte gelochte Montageplatte(n) aus Kunststoff mit Lochung zum Einbau von Geräten. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei.
Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden.
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 72
Höhe: 880,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 94,50 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Werkstoff Montageplatte: Metall
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VU603NWH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.