The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • VU60NKM
    EAN
    3250616616523
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H121
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 60 PLE VU60NKM

    Preis
    157,40 €
    / Stück *
    157,40 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    VZ00UP, VU60NK

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 60 PLE

    VU60NKM

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (23)
    • Erwei­te­rungs­pa­kete 6 Produkte verfügbar
    • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 4 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse 1 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 4 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Erwei­te­rungs­pa­kete
    • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler
    • Gängiges Zubehör
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Steck­dose
    • Patch­panel
    • Plan­ta­sche
    • VZ00HD

      Ausbaupaket, volta, hybrid, Steckdose Schuko mit Euroadapter

      31,60 €  / Stück*
    • VZ12NUH

      Ausbaupaket, Volta, 1x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür

      120,50 €  / Stück*
    • VZ24NUH

      Ausbaupaket, Volta, 2x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür

      156,90 €  / Stück*
    • VZ48NAV

      Ausbaupaket, Volta, 4x12PLE, UPV/HWV, ohne Rahmen und Tür

      164,20 €  / Stück*
    • VZ36NAV

      Ausbaupaket, Volta, 3x12PLE, UPV/HWV, ohne Rahmen und Tür

      108,00 €  / Stück*
    • VZ12NAV

      Ausbaupaket, Volta, 1x12PLE, UPV/HWV, ohne Rahmen und Tür

      72,10 €  / Stück*
    • VU602NWH

      Hybrid, volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür

      482,20 €  / Stück*
    • VU603NWH

      Hybrid, volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür

      510,30 €  / Stück*
    • VU603WWH

      Hybrid, volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür

      552,10 €  / Stück*
    • VU602WWH

      Hybrid, volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür

      523,70 €  / Stück*
    • VZ00TS

      Ausbaupaket, volta, hybrid, Trennschieber

      28,90 €  / Stück*
    • VZ00LK

      Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben

      30,40 €  / Stück*
    • VZ125W

      Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 5-reihig, IP30

      111,50 €  / Stück*
    • VZ105W

      Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 5 reihig

      160,80 €  / Stück*
    • VZ105WN

      Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit Tür, RAL9016

      142,80 €  / Stück*
    • VZ105WV

      Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016

      142,80 €  / Stück*
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      6,21 €  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      137,20 €  / Stück*
    • VZ00HW

      Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers

      123,50 €  / Stück*
    • FZ06MMO

      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt

      35,70 €  / Stück*
    • FZ12MM

      Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt

      171,30 €  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      66,20 €  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      9,31 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Anzahl Reihen
      5
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      60
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      880 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      98 mm
    • Einbau­höhe
      865 mm
    • Einbaubreite
      314,50 mm
    • Einbau­tiefe
      89 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
      Nein
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      650 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VU60NKM
    PDF
    RoHS Report VU60NKM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VU60NKM | Hager Deutschland

      Produktbild VU60NKM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VU60NKM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VU60NKM

      Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 60 PLE

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-01-31 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VHxx, VUxx, VZ00xx - Multimedia, volta, Mauerkasten (Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für VHxx, VUxx, VZ00xx - Multimedia, volta, Mauerkasten (Stand: 04.2017)

      Montageanleitung International 2024-11-07

      PDF
      6,86 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Bild Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Bild Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Declaration Volta Multimedia | Hager Deutschland

      CE Declaration Volta Multimedia

      Konformitätserklärung International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG