The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta hybrid und Zubehör
    • VZ36NRK
    Das Ausbaupaket volta, bestehend aus einem Unterputz- / Hohlwandverteiler mit 3x12 Platzeinheiten, ist optimal für den Einsatz von Reihenklemmen in Kleinverteilern. Es ermöglicht eine effiziente und strukturierte Kabelorganisation und sorgt für eine sichere Installation elektrischer Komponenten. Ideal für Anwendungen, bei denen Platzökonomie und übersichtliche Verdrahtung gefordert sind.
    EAN
    3250616666979
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • volta hybrid und Zubehör
    • Stufen­-­Lie­fer­form
    • Mehr sehen

    Ausbaupaket Kleinverteiler volta, 3x12 PLE, UPV / HWV, für Reihenklemmen VZ36NRK

    Preis
    142,90 €
    / Stück *
    142,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket Kleinverteiler volta, 3x12 PLE, UPV / HWV, für Reihenklemmen

    VZ36NRK

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl der Schienen
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ36NRK
    PDF
    RoHS Report VZ36NRK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ36NRK | Hager Deutschland

      Produktbild VZ36NRK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ36NRK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ36NRK

      Ausbaupaket, Volta, 3x12PLE, UPV/HWV, für Reihenklemmen

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-11-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ103W - Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig
      VZ103W
      Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig
      Preis
      123,80 €
      / Stück *
      123,80 €
      / Stück *
    • 2
      VZ123W - Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 3-reihig, IP30
      VZ123W
      Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 3-reihig, IP30
      Preis
      89,80 €
      / Stück *
      89,80 €
      / Stück *
    • 3
      VZ105WN - Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit Tür, RAL9016
      VZ105WN
      Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit Tür, RAL9016
      Preis
      142,80 €
      / Stück *
      142,80 €
      / Stück *
    • 4
      VZ104WV - Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016
      VZ104WV
      Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016
      Preis
      117,80 €
      / Stück *
      117,80 €
      / Stück *
    • 5
      VZ125W - Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 5-reihig, IP30
      VZ125W
      Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 5-reihig, IP30
      Preis
      111,50 €
      / Stück *
      111,50 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG