The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • TN740
    EAN
    3250615947406
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H550
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör

    Patchkabel Kat.6 S/FTP RJ45, 1000mm TN740

    Preis
    23,80 €
    / Stück *
    23,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchkabel Kat.6 S/FTP RJ45, 1000mm

    TN740

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      1000 mm
    Ausstat­tung
    • Kabelart
      RJ45/R45 Patch­kabel
    Kenn­zeich­nung
    • Kate­gorie
      Cat6
    Kabel
    • AWG Bereich
      AWG 27-7
    • Kabel­kon­struk­tion
      4x 2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Knick­schutz­tülle
      Ange­spritzt
    Gebrauch
    • Pinbe­le­gung
      1:1
    Werk­stoff
    • Werk­stoff Steck­ver­bin­der­ge­häuse Anschluss 1
      Metall
    • Werk­stoff Steck­ver­bin­der­ge­häuse Anschluss 2
      Metall
    • Farbe
      Stein­grau

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TN740
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TN740 | Hager Deutschland

      Produktbild TN740

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TN740 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TN740

      Patchkabel Kat.6 S/FTP RJ45, 1000mm

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung International 2024-11-28

      PDF
      165,55 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      TN733
      Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      Preis
      61,40 €
      / Set *
      61,40 €
      / Set *
    • 2
      TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *
    • 3
      UZ01A2 - Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      UZ01A2
      Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      Preis
      1,64 €
      / Stück *
      1,64 €
      / Stück *
    • 4
      FZ06MMO - Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      FZ06MMO
      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *
    • 5
      VZ314RJ - RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      Preis
      26,00 €
      / Stück *
      26,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Patchkabel Kat.6 S/FTP RJ45, 1000mm

    Patchkabel in S/FTP Abschirmung mit einer Länge von 1000mm zum verlinken Datensignalen über RJ45 Anschlusstechnik und kurzem Abknickschutz zur optimalen strukturierten Verkabelung im Multimediaanschlussraum.

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Werkstoff Steckverbindergehäuse Anschluss 1: Metall
    Werkstoff Steckverbindergehäuse Anschluss 2: Metall
    Länge: 1000 mm
    Kategorie: Cat6

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TN740
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG