The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • TN002S
    Das Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage bietet eine effiziente Netzwerkanbindung. Es unterstützt Gigabit Ethernet und ist für STP (Shielded Twisted Pair) Kabel ausgelegt. Die Hutschienenmontage ermöglicht eine einfache Integration in Schaltschränke. Ideal für strukturierte Verkabelungssysteme in industriellen Umgebungen.
    EAN
    3250615949974
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H550
    • volta hybrid und Zubehör
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • Mehr sehen

    Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE TN002S

    Preis
    42,40 €
    / Stück *
    42,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE

    TN002S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kenn­zeich­nung
    • Kate­gorie
      Cat6
    Kabel
    • AWG Bereich
      AWG 26-22
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schneid­klemme, RJ45
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    • Geeignet für Rund­kabel
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Geeignet für mehrdrah­tige Leiter
      Nein
    • Geeignet für Massiv­leiter
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Flach­kabel
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Einsatz­be­din­gungen
    • Anschluss ohne Werk­zeug
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN002S
    PDF
    RoHS Report TN002S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TN002S | Hager Deutschland

      Produktbild TN002S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TN002S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TN002S

      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TN002S - Patchmodul RJ45 KAT6 STP + Hutschienenträger (DE, Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TN002S - Patchmodul RJ45 KAT6 STP + Hutschienenträger (DE, Stand: 11.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      552,57 kB
      Bild Montageanleitung de-DE 2021-02-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2021-02-18

      PDF
      614,28 kB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
    • Produktinformation

      Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

      2Draht Technik

      Effizienter arbeiten mit der 2Draht Technik (17DE0192)

      PDF
      1,63 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      136,50 €
      / Stück *
      136,50 €
      / Stück *
    • 3
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      93,50 €
      / Stück *
      93,50 €
      / Stück *
    • 4
      1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      1901130
      BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *
    • 5
      1901150 - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      1901150
      BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage

    Patchmodul bestehend aus RJ 45- Modul und Hutschienenträger, nach DIN EN 60603-7-3. Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode EIA/TIA 568 A u. B, Steckverbindung RJ 45, Kategorie 6 STP.

    Kategorie: Cat6
    AWG Bereich: AWG 26-22
    Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
    RJ45
    Höhe: 90 mm
    Breite: 17,50 mm
    Tiefe: 62 mm
    Geschirmt: Ja
    Geeignet für Rundkabel: Ja
    Geeignet für mehrdrahtige Leiter: Nein
    Geeignet für Massivleiter: Nein
    Geeignet für Flachkabel: Nein
    Farbe: Lichtgrau
    Anschluss ohne Werkzeug: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TN002S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG