FI-Schalter 1P+N 10kA 25A 30mA Typ B+ • CDB525D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
              • Sehen Sie den ganzen Katalog
              • Zählerplatzsysteme
                • Zählerschränke univers Z
                  • Zählerschränke
                  • Anschlusssockel und Sockelleisten
                  • Teleskopblende und Kabelrangierkanal
                  • Blendrahmen, Türen und Schließungen
                  • Schrankverbindung
                  • Zählerschrank Zubehör
                  • Anschlussschränke
                  • Kabelanschlussschränke und Zubehör
                • Zählerplatz-Innenausbausystem
                  • Zählerfelder
                  • Verteilerfelder
                  • Multimediafelder und Zubehör
                  • Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share
                  • Abschottung und Abdeckung
                  • Sammelschienen und Anschlusszubehör
                  • Zubehör zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04
                  • Zählerplatz Zubehör
                  • Zubehör 3-Punkt
                  • eHZ- Zubehör
                • Komplettschränke und Komplettfelder
                  • Komplettschränke eHZ und 3-Punkt
                  • Komplettfelder eHZ, 3-Punkt und unbestückt
                • Zähleranlagen für den Außenbereich
                  • Zähleranschlusssäulen
                  • Zähleranschlusssäulen Zubehör
                • Wandleranlagen
                  • Wandlerkomplettschränke
                  • Wandlerfelder
                  • Wandlerfeld Zubehör
                • Hausanschluss-Systeme
                  • Kabel-Hausanschlusskästen
                  • Hausanschlusssäulen
              • Verteilersysteme
                • Kleinverteiler bis 63 A und Multimediaverteiler
                  • volta und Zubehör
                  • volta Multimedia und Zubehör
                  • volta hybrid und Zubehör
                  • Stufen-Lieferform
                  • Miniverteiler Aufputz und Zubehör
                  • vector Aufputz und Zubehör
                  • QuickConnect Klemmen
                • Feldverteiler und Multimediaverteiler - univers
                  • Feldverteiler Unterputz/Hohlwand und Zubehör
                  • Feldverteiler Aufputz und Zubehör
                • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Zubehör für feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                • Verteilersysteme bis 1600 A
                  • Wandschränke
                  • Steuerschränke Orion
                  • Standschränke
                  • Anreihstandschränke
                  • Zubehör für Verteilerschränke
                  • Innenausbausystem bis 630 A mit univers N Bausteinen
                  • Innenausbausystem bis 1600 A mit univers N Bausätzen
                • Verteilerschränke bis 4000 A
                • Verteilersysteme für den Außenbereich
                  • STAS-Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen
                  • Verteilersäulen
                  • Kabelverteilersäulen mit Sammelschienen-System
                  • Kabelverteilerschränke
                  • Einbaueinheiten und Anschlusstechnik für Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke
                  • Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke zum Ausbau mit univers N
                  • Stromverteiler für Fest- und Marktplätze
                • Anschlusstechnik
                  • Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
                  • Reihenanschlussklemmen und Zubehör
                  • Zählersteckklemmen und Zubehör
                  • Steuerleitungsklemmen
                  • PE- und N-Klemmen, quickconnect und Zubehör
                  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
                  • Reihenklemmen Stecktechnik und Zubehör
                  • Reihenklemmen Schraubtechnik und Zubehör
                  • Sammelschienenklemmen und Einspeiseadapter (ESA)
                  • Verteilerblöcke
                  • Sammel- und Phasenschienen
                • Sammelschienen System
                  • unibar M
              • Schalt- und Schutzgeräte
                • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Zubehör für selektive Hauptleitungsschutzschalter
                • Sicherungsmaterial
                  • NH-Sicherungslasttrennschalter und Zubehör
                  • NH-Sicherungslastschaltleisten und Zubehör
                  • NH-Sicherungsunterteile und Zubehör
                  • NH-Sicherungseinsätze und Zubehör
                  • D/D0-Sicherungsunterteile
                  • D0-Schaltersicherungseinheit und Zubehör
                  • D/D0-Sicherungseinsätze und Zubehör
                  • Zylindersicherungen und Sicherungselemente
                • Leistungs- und Lasttrennschalter
                  • Kompaktleistungsschalter
                  • Kompaktleistungsschalter Zubehör
                  • Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform
                  • Offene Leistungs- und Lasttrennschalter hw+
                  • Offene Leistungs- und Lasttrennschalter Zubehör hw+
                  • Offene Leistungsschalter hw+ Einzel-und Nachrüstzubehör
                • FI-Relais und Motorschutzschalter
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform
                  • Lasttrennschalter
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                • Lasttrennschalter und -umschalter
                  • Lasttrennschalter
                  • Lasttrennschalter mit Sicherungen
                  • Lastumschalter
                  • Automatischer Lastumschalter bis 1600 A und Steuerungsrelais
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                  • Zubehör für Wechselschalter
              • Reiheneinbaugeräte
                • Schutzeinrichtungen und Zubehör
                  • Leitungsschutzschalter
                  • FI-Schutzschalter
                  • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)
                  • Fehlerstromblock
                  • AFDD-Brandschutzschalter
                  • Überspannungsableiter und Zubehör
                • Schalt- und Meldegeräte
                  • Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
                  • Klingel, Summer und Zubehör
                  • Fernschalter und Zubehör
                  • Installationsrelais, Schütze, Lastabwurf und Zubehör
                  • Transformatoren, Steckdosen und Kompaktleuchte
                  • Dimmer und Steuereinheiten
                  • Zeitschalter und Zeitrelais
                  • Schaltuhren Analog - Digital
                  • Dämmerungsschalter und Zubehör
                  • Umschalter, Schlüsselschalter und Zubehör
                  • Modulare Lasttrennschalter
                • Zähler und Messgeräte
                  • Energiezähler und Zubehör
                  • Multifunktionsmessgeräte und Zubehör
                  • Stromwandler für Sammelschienensysteme und Zubehör
                  • Volt- und Amperemeter und Zubehör
                  • Netzüberwachungsrelais, Netz- und Anlagenschutz
              • Ladeinfrastruktur
                • Ladestationen
                  • Ladestation witty one
                  • Ladestation witty pro
                  • Ladestation witty plus
                  • Ladestation witty solar
                  • Ladestation witty park
                  • Ladestation witty share
                • Ersatzteile und Zubehör
                  • Zubehör für Ladestationen
                  • Ersatzteile für Ladestationen
                  • Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share
                • Lademanagement
                  • Vernetztes Lademanagement
                  • Lokales Lastmanagement
              • Energiemanagement und -monitoring
                • Energiemanagement flow
                  • flow Energiespeicher
                  • Ladestation witty solar
                  • Energiemanagement Controller
                  • Ersatzteile und Zubehör für Energiemanagement flow
                  • witty plus mit flow
                • Energiemonitoring-System
                  • Energieüberwachungssystem
                  • Energiemonitoring-System agardio
                  • Zubehör für Energiemonitoring-System
              • Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                  • System BRN - Brüstungskanal mit Dreikammersystem
                  • System BR - Brüstungskanal
                  • System BKIS - wandintegrierter Brüstungskanal
                  • Brüstungskanalsysteme - Zubehör
                • Decken- und Bodenanschlusssäulen
                  • Deckenanschlusssäulen - tehalit DA
                  • Bodenanschlusssäulen - tehalit DAP
                • Geräteeinbau
                  • Kanalsteckdosen, Modularblenden und Anschlusszubehör
                  • Geräteeinbaudosen, Rahmenblende modular und Blendenzwischenstück
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
                  • Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
                  • Geräteeinbau für UP-Einsätze
                  • Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte, Blendenset und Geräteblenden
                • Dezentrale Energieverteilung
                  • Klemmdose
                  • Sammelpunkte für Energie- und Datenanschlusstechnik
                  • Anschlusszubehör
                • Sockelleistensystem
                  • Sockelleistenkanäle
                  • Geräteträger
                  • LED-Sockelleistenkanal und Zubehör
                  • Eckkanal mit Formteilen und Zubehör
                • Leitungsführungssysteme
                  • Leitungsführungssysteme - LF
                  • Leitungsführungskanalsysteme - LFW
                  • Leitungsführungssystem mit Geräteeinbaumöglichkeit
                  • Deckenanschlussbahnen
                  • Feuerwiderstandsfähige Leitungsführungssysteme und Brandschutz Zubehör
                  • Türumfahrungskanal mit Formteilen und Zubehör
                  • Mini-Snap Kanäle
                  • Kanaltragsysteme
                • Verdrahtungskanalsysteme
                  • Verdrahtungskanäle Kunststoff
                  • Verdrahtungskanäle Kunststoff halogenfrei
                  • Verdrahtungskanäle flexibel
                  • Zubehör und Werkzeuge
                  • Kabelrangierkanalsysteme
                • Bodeninstallationssysteme
                  • Estrichüberdecktes Kanalsystem
                  • Estrichbündige Kanalsysteme
                  • Aufboden Kanalsysteme
                  • Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
                  • Versorgungs- und Einbaueinheiten
                  • Gerätebecher, Einbaugeräte und Zubehör
                • Arbeitsplatzanschlusssysteme
                  • Universal-Anschlussblöcke
                  • Anbauanschlusseinheiten
                  • Einbauanschlusseinheiten
                  • Anschlusszubehör
              • Schalterprogramme - Design
                • Berker S.1
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker S.1
                  • Steckdosen - Berker S.1
                  • Lichtsteuerung - Berker S.1
                  • Dimmer - Berker S.1
                  • Bewegungsmelder - Berker S.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker S.1
                  • HLK-Steuerung - Berker S.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker S.1
                  • Sicherheitstechnik - Berker S.1
                  • Hotelanwendungen - Berker S.1
                  • Krankenhausanwendung - Berker S.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker S.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker B.3
                  • Steckdosen - Berker B.3
                  • Lichtsteuerung - Berker B.3
                  • Dimmer - Berker B.3
                  • Bewegungsmelder - Berker B.3
                  • Jalousiesteuerung - Berker B.3
                  • HLK-Steuerung - Berker B.3
                  • Kommunikationstechnik - Berker B.3
                  • Sicherheitstechnik - Berker B.3
                  • Hotelanwendungen - Berker B.3
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker B.3
                  • Ergänzungsprodukte - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Rahmen - Berker B.7
                  • Steckdosen - Berker B.7
                  • Lichtsteuerung - Berker B.7
                  • Dimmer - Berker B.7
                  • Bewegungsmelder - Berker B.7
                  • Jalousiesteuerung - Berker B.7
                  • HLK-Steuerung - Berker B.7
                  • Kommunikationstechnik - Berker B.7
                  • Sicherheitstechnik - Berker B.7
                  • Hotelanwendungen - Berker B.7
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker B.7
                  • Ergänzungsprodukte - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker Q.1
                  • Steckdosen - Berker Q.1
                  • Lichtsteuerung - Berker Q.1
                  • Dimmer - Berker Q.1
                  • Bewegungsmelder - Berker Q.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker Q.1
                  • HLK-Steuerung - Berker Q.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker Q.1
                  • Sicherheitstechnik - Berker Q.1
                  • Hotelanwendungen - Berker Q.1
                  • Krankenhausanwendung - Berker Q.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker Q.3
                  • Steckdosen - Berker Q.3
                  • Lichtsteuerung - Berker Q.3
                  • Dimmer - Berker Q.3
                  • Bewegungsmelder - Berker Q.3
                  • Jalousiesteuerung - Berker Q.3
                  • HLK-Steuerung - Berker Q.3
                  • Kommunikationstechnik - Berker Q.3
                  • Sicherheitstechnik - Berker Q.3
                  • Hotelanwendungen - Berker Q.3
                  • Krankenhausanwendung - Berker Q.3
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.3
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Rahmen - Berker Q.7
                  • Steckdosen - Berker Q.7
                  • Lichtsteuerung - Berker Q.7
                  • Dimmer - Berker Q.7
                  • Bewegungsmelder - Berker Q.7
                  • Jalousiesteuerung - Berker Q.7
                  • HLK-Steuerung - Berker Q.7
                  • Kommunikationstechnik - Berker Q.7
                  • Sicherheitstechnik - Berker Q.7
                  • Hotelanwendungen - Berker Q.7
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.7
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker K.1
                  • Steckdosen - Berker K.1
                  • Lichtsteuerung - Berker K.1
                  • Dimmer - Berker K.1
                  • Bewegungsmelder - Berker K.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker K.1
                  • HLK-Steuerung - Berker K.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker K.1
                  • Sicherheitstechnik - Berker K.1
                  • Hotelanwendungen - Berker K.1
                  • Krankenhausanwendung - Berker K.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker K.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker K.5
                  • Steckdosen - Berker K.5
                  • Lichtsteuerung - Berker K.5
                  • Dimmer - Berker K.5
                  • Bewegungsmelder - Berker K.5
                  • Jalousiesteuerung - Berker K.5
                  • HLK-Steuerung - Berker K.5
                  • Kommunikationstechnik - Berker K.5
                  • Sicherheitstechnik - Berker K.5
                  • Hotelanwendungen - Berker K.5
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker K.5
                  • Ergänzungsprodukte - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Rahmen - Berker R.1
                  • Steckdosen - Berker R.1
                  • Lichtsteuerung - Berker R.1
                  • Dimmer - Berker R.1
                  • Bewegungsmelder - Berker R.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker R.1
                  • HLK-Steuerung - Berker R.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker R.1
                  • Hotelanwendungen - Berker R.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker R.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker R.3
                  • Steckdosen - Berker R.3
                  • Lichtsteuerung - Berker R.3
                  • Dimmer - Berker R.3
                  • Bewegungsmelder - Berker R.3
                  • Jalousiesteuerung - Berker R.3
                  • HLK-Steuerung - Berker R.3
                  • Kommunikationstechnik - Berker R.3
                  • Hotelanwendungen - Berker R.3
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker R.3
                  • Ergänzungsprodukte - Berker R.3
                • Berker R.8
                  • Rah­men, Ein­bau­do­sen und Un­ter­putz­ge­häu­se - Berker R.8
                  • Steckdosen - Berker R.8
                  • Lichtsteuerung - Berker R.8
                  • Dimmer - Berker R.8
                  • Bewegungsmelder - Berker R.8
                  • Jalousiesteuerung - Berker R.8
                  • HLK-Steuerung - Berker R.8
                  • Kommunikationstechnik - Berker R.8
                  • Hotelanwendungen - Berker R.8
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker R.8
                • Berker Serie 1930
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker Serie 1930
                  • Steckdosen - Berker Serie 1930
                  • Lichtsteuerung - Berker Serie 1930
                  • Dimmer - Berker Serie 1930
                  • Bewegungsmelder - Berker Serie 1930
                  • Jalousiesteuerung - Berker Serie 1930
                  • HLK-Steuerung - Berker Serie 1930
                  • Kommunikationstechnik - Berker Serie 1930
                  • Hotelanwendung - Berker Serie 1930
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Rahmen - Berker Serie Glas
                  • Steckdosen - Berker Serie Glas
                  • Lichtsteuerung - Berker Serie Glas
                  • Dimmer - Berker Serie Glas
                  • Jalousiesteuerung - Berker Serie Glas
                  • Kommunikationstechnik - Berker Serie Glas
                  • Hotelanwendung - Berker Serie Glas
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Rahmen - Berker Serie R.classic
                  • Steckdosen - Berker Serie R.classic
                  • Lichtsteuerung - Berker Serie R.classic
                  • Dimmer - Berker Serie R.classic
                  • Bewegungsmelder - Berker Serie R.classic
                  • Jalousiesteuerung - Berker Serie R.Classic
                  • HLK-Steuerung - Berker Serie R.classic
                  • Kommunikationstechnik - Berker Serie R.classic
                  • Hotelanwendung - Berker Serie R.classic
                  • Ergänzungsprodukte- Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Abdeckplatten und Drucktaster - Berker TS
                  • Ergänzungsprodukte - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Rahmen und Aufbau-Gehäuse - Berker Integro
                  • Steckdosen - Berker Integro
                  • Steckdosen 12 V - Berker Integro
                  • Lichtsteuerung - Berker Integro
                  • Jalousiesteuerung - Berker Integro
                  • Kommunikationstechnik - Berker Integro
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Integro
                • Verbindungssysteme
                  • Herd-Anschlussdosen
                  • CEE-Stecker und -Steckdosen
                  • Potenzialausgleich-Dose und Zubehör
                  • Zubehör für Verbindungssysteme
                • Feuchtrauminstallation
                  • Unterputz IP44
                  • Aufputzmontage IP44
                  • Aufputzmontage IP55
              • Schalterprogramme - Funktion
                • Steckdosen
                  • Steckdosen SCHUKO
                  • Steckdosen international
                • Lichtsteuerung
                  • Schalter/Taster und Abdeckungen
                  • Dreh-Dimmer und Abdeckungen
                  • Dimmer Einsätze und Tasten
                  • Schaltuhren Mechanisch UP und Zentralstücke
                  • Lichtsignale
                  • Ergänzungsprodukte
                  • Taster 42 V
                • Bewegungsmelder
                  • Bewegungsmelder
                  • IR Bewegungsmelder Komfort
                • Jalousiesteuerung
                  • Jalousie-Schalter/-taster und Abdeckungen
                  • Elektronik Einsatz und Aufsätze
                  • Jalousiesteuerung Zubehör
                • HLK-Regelung
                  • Temperaturregler-Einsätze
                  • Thermostate und Temperaturfühler
                  • Sensor-Einsatz UP und Zentralplatten
                  • Einsätze und Abdeckungen für Heizungsanwendungen
                  • 3-Stufenschalter und Zentralstücke
                  • Drehzahlsteller und Zentralstücke
                • Kommunikations-/ Multimediatechnik
                  • Telekommunikation
                  • Datenkommunikation
                  • Antennentechnik
                  • Zentralplatten/-stücke mit Einbauöffnung
                  • Zwischenringe, Adapterringe und Beschriftungsfelder
                  • Kabelauslässe und Zentralstücke
                  • USB Ladesteckdosen
                  • Multimedia Anwendung
                • Schutzeinrichtungen
                  • Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter
                  • FI-Schutzschalter, Zentralstücke und Adapterringe
                • Hotelanwendungen
                  • Relais-Schalter für Hotelcard
                  • Taster für Hotelcard
                  • Zentralstücke
                • Barrierefreies Bauen
                  • Wechselschalter
                  • Wechselschalter mit passendem Aggregat
                  • Taster
                  • Wippen
              • Sicherheitstechnik
                • Rauch-/ Wärmewarnmelder
                  • Rauch-/Wärmewarnmelder und Zubehör
                  • Funk Rauch-/Wärmewarnmelder und Zubehör
                • Herdwächter und Wasser-Leckage-Sensoren
                  • Herdwächter
                  • Wassersensoren
                • Branderkennungsanlage und Zubehör
                  • Branderkennungsanlage - BEKA
                  • Zubehör
              • Gebäudesystemtechnik KNX
                • Systemgeräte
                  • Systemgeräte und Schnittstellen
                  • Spannungsversorgungen
                • Funklösungen
                  • EnOcean
                  • Friends of Hue
                  • KNX Funk
                • Visualierung
                  • domovea
                • Aktoren
                  • Schalt-Aktoren
                  • Dimm-Aktoren
                  • Dali-Aktoren
                  • Lichtsteuerung
                  • Rollladen-/Jalousiesteuerung
                  • Heizungssteuerung
                • Sensoren
                  • Tastsensoren
                  • Tastsensorik B.IQ
                  • Bediensysteme - Touch Sensor R.1/R.3
                  • Bediensysteme - Glas Sensor
                  • Tastsensoren für Aufputzmontage W.1
                  • Raumtemperaturregler HLK
                  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • Wetterstationen
                  • Binäreingänge
                  • Zeitschaltuhren
                  • Energiemessung
                • Zubehör Gebäudeautomation
                  • Zubehör Gebäudeautomation
              • Türkommunikation
                • IP über 2Draht-Technik
                  • intercom - IP Außenstationen und Zubehör
                  • intercom - Innenstationen und Zubehör
                  • intercom - IP/2Draht Systemkomponenten
                • 2Draht-Technik Video/Audio
                  • 2Draht-Technik - Innenstationen und Zubehör
                  • 2Draht-Technik - System-Komponenten
                  • 2Draht-Technik - Außenstationen und Zubehör
                  • 2Draht-Technik - Video/Audio-Kits
                • i2Audio
                  • i2Audio - Innenstationen und Zubehör
                  • i2Audio - System-Komponenten
                  • i2Audio - Außenstationen und Zubehör
                  • i2Audio - Kits
                • 1+n Audio
                  • 1+n Audio - Innenstationen und Zubehör
                  • 1+n Audio Systemkomponenten
                  • 1+n Audio - Außenstationen und Zubehör
                  • 1+n Audio - Kits
                • Sets
                  • 2Draht Audio-Sets home
                  • 2Draht Video-Sets home
                • Zugangskontrolle
                  • Keypass - Berührungslose Zugangskontrolle
                  • Code-Lock - Numerische Zugangskontrolle
                • Ersatzteile
                  • Zubehör
              • Bewegungs- und Präsenzmelder
                • Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich
                  • Deckenmontage
                  • Wandmontage
                • Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder
                  • Fernbedienungen
                  • Montagezubehör
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • domovea
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            Konto
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • FI-Schutz­schalter
            • CDB525D
            CDB525D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+
            CDB525D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+

            Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+

            CDB525D

            CDB525D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+
            CDB525D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+
            • FI-Schutz­schalter

            Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+ CDB525D

            EAN
            3250611627654
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H291
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            Preis
            704,70 €
            / Stück *
            704,70 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
            • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
            • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
            • Hutschie­ne­n­a­d­apter
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Arbeitsstromaus­löser
            • Unter­span­nungs­aus­löser
            • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
            • K67E

              Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

              1,21 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • K67F

              Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

              0,88 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • K67G

              Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

              1,67 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • K67L

              Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

              4,05 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • K67M

              Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

              5,30 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L061

              Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

              2,05 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LZ060

              Distanzstück für Wärmeentlastung

              3,30 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ201

              Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

              31,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ202

              Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

              45,40 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ203

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ204

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ205

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ206

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN121

              Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

              9,50 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN175

              Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

              8,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN176

              Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

              6,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Polart
              1P+N
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              25 A
            • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
              30 mA
            • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
              0,80 kA
            • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
              10 kA
            • Nenn­strom bei -25°C
              25 A
            • Nenn­strom bei -20 °C
              25 A
            • Nenn­strom bei -15°C
              25 A
            • Nenn­strom bei -10°C
              25 A
            • Nenn­strom bei -5°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 0 °C
              25 A
            • Nenn­strom bei 5°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 10°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 15°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 20 °C
              25 A
            • Nenn­strom bei 25°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 30°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 35°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 40 °C
              25 A
            • Nenn­strom bei 45 °C
              25 A
            • Nenn­strom bei 50 °C
              25 A
            • Nenn­strom bei 55°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 60°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 65°C
              25 A
            • Nenn­strom bei 70°C
              25 A
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
              3,60 - 3,60 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
              3,60 - 3,60 Nm
            • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Schrau­b­an­schluss
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              biconnect
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 230 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              400 V
            • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
              2 kV
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              4000 V
            • Nenn­im­puls­fes­tig­keit Uimp IEC 60947-3
              6000 V
            • Max. Betriebss­pan­nung
              253 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              4
            Kompa­ti­bi­lität
            • Geeignet für DIN Schiene
              Ja
            Sicherheit
            • Typ des Fehler­strom­schutzes
              B+
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 25 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 16 mm²
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              1,77 W
            Einsatz­be­din­gungen
            • Max. Höhe
              2000 m
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              10000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              20000
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            Abmes­sungen
            • Höhe
              85 mm
            • Breite
              72 mm
            • Tiefe
              70 mm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration CDB525D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CDB525D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild CDB525D | Hager Deutschland

              Produktbild CDB525D

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13 | Hager Deutschland

              Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13

              PDF
              747,65 kB
            • Bestellhilfe

              Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

              Kleinverteiler und Modulargeräte

              Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)

              PDF
              7,45 MB
            • Produktinformation

              Bild Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

              Fehlerstromschutzschalter

              für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

              PDF
              3,81 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-12-09

              PDF
              661,72 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              CCA216D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
              CCA216D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
              Preis
              144,50 €
              / Stück *
              144,50 €
              / Stück *
            • 2
              CCA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
              CCA225D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
              Preis
              91,20 €
              / Stück *
              91,20 €
              / Stück *
            • 3
              CDA216D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A
              CDA216D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A
              Preis
              149,00 €
              / Stück *
              149,00 €
              / Stück *
            • 4
              CDA225D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 2-polig 6kA 25A 30mA Typ A
              CDA225D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
              Preis
              94,00 €
              / Stück *
              94,00 €
              / Stück *
            • 5
              CDA240D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 2-polig 6kA 40A 30mA Typ A
              CDA240D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A
              Preis
              106,50 €
              / Stück *
              106,50 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ B+

            Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 100 kHz. Die Auslösung innerhalb dieses Frequenzbereiches bis 20 kHz erfolgt unterhalb von 420 mA. Zur Einhaltung der Anforderungen aus den Installationsnormen DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste, Fehlerstromanzeige, Typ Bplus. Betriebsanzeige, Hutschienenschieber oben und unten für leichte Installation. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

            Polart: 1P+N
            Nennstrom: 25 A
            Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
            Isolationsspannung Ui: 400 V
            Anzahl Module: 4
            Typ des Fehlerstromschutzes: B+

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : CDB525D
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

            06842 945-9701
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG