The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • FI-Schutz­schalter
    • CDA216D
    EAN
    3250611610021
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H250
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
    • FI-Schutz­schalter

    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A CDA216D

    Preis
    157,50 €
    / Stück *
    157,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A

    CDA216D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      8,70 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      7,20 €  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,50 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      62,70 €  / Stück*
    • CZN005

      Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 63A 2PLE 1 Satz

      7,90 €  / Set*
    • CZ001

      Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

      44,50 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      1,44 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      2,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      4,85 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      6,40 €  / Stück*
    • K67F

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      1,05 €  / Stück*
    • L061

      Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

      2,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Polan­zahl
      2
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      1,50 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      16 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      16 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      16 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      16 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      253 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,95 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDA216D
    PDF
    RoHS Report CDA216D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild CDA216D | Hager Deutschland

      Produktbild CDA216D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt CDA216D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CDA216D

      Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
      Bild Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015)

      Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2015-04-07

      PDF
      1,49 MB
    • Produktinformation

      Bild Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

      Fehlerstromschutzschalter

      für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

      PDF
      3,81 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      CFA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 300mA Typ A
      CFA225D
      Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 300mA Typ A
      Preis
      125,60 €
      / Stück *
      125,60 €
      / Stück *
    • 2
      CDS425D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect
      CDS425D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      136,40 €
      / Stück *
      136,40 €
      / Stück *
    • 3
      CFA425D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 300mA Typ A
      CFA425D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 300mA Typ A
      Preis
      131,70 €
      / Stück *
      131,70 €
      / Stück *
    • 4
      CEA463D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 100mA Typ A
      CEA463D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 100mA Typ A
      Preis
      406,10 €
      / Stück *
      406,10 €
      / Stück *
    • 5
      CFA263D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 63A 300mA Typ A
      CFA263D
      Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 63A 300mA Typ A
      Preis
      187,40 €
      / Stück *
      187,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A

    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Polart: 1P+N
    Nennstrom: 16 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Anzahl Module: 2
    Fehlerstromtyp: A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : CDA216D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG