FI-LS 4P 10kA B-10A 300mA Typ A • AFX410D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
              • Sehen Sie den ganzen Katalog
              • Zählerplatzsysteme
                • Zählerschränke univers Z
                  • Zählerschränke
                  • Anschlusssockel und Sockelleisten
                  • Teleskopblende und Kabelrangierkanal
                  • Blendrahmen, Türen und Schließungen
                  • Schrankverbindung
                  • Zählerschrank Zubehör
                  • Anschlussschränke
                  • Kabelanschlussschränke und Zubehör
                • Zählerplatz-Innenausbausystem
                  • Zählerfelder
                  • Verteilerfelder
                  • Multimediafelder und Zubehör
                  • Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share
                  • Abschottung und Abdeckung
                  • Sammelschienen und Anschlusszubehör
                  • Zubehör zur Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04
                  • Zählerplatz Zubehör
                  • Zubehör 3-Punkt
                  • eHZ- Zubehör
                • Komplettschränke und Komplettfelder
                  • Komplettschränke eHZ und 3-Punkt
                  • Komplettfelder eHZ, 3-Punkt und unbestückt
                • Zähleranlagen für den Außenbereich
                  • Zähleranschlusssäulen
                  • Zähleranschlusssäulen Zubehör
                • Wandleranlagen
                  • Wandlerkomplettschränke
                  • Wandlerfelder
                  • Wandlerfeld Zubehör
                • Hausanschluss-Systeme
                  • Kabel-Hausanschlusskästen
                  • Hausanschlusssäulen
              • Verteilersysteme
                • Kleinverteiler bis 63 A und Multimediaverteiler
                  • volta und Zubehör
                  • volta Multimedia und Zubehör
                  • volta hybrid und Zubehör
                  • Stufen-Lieferform
                  • Miniverteiler Aufputz und Zubehör
                  • vector Aufputz und Zubehör
                  • QuickConnect Klemmen
                • Feldverteiler und Multimediaverteiler - univers
                  • Feldverteiler Unterputz/Hohlwand und Zubehör
                  • Feldverteiler Aufputz und Zubehör
                • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Zubehör für feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                • Verteilersysteme bis 1600 A
                  • Wandschränke
                  • Steuerschränke Orion
                  • Standschränke
                  • Anreihstandschränke
                  • Zubehör für Verteilerschränke
                  • Innenausbausystem bis 630 A mit univers N Bausteinen
                  • Innenausbausystem bis 1600 A mit univers N Bausätzen
                • Verteilerschränke bis 4000 A
                • Verteilersysteme für den Außenbereich
                  • STAS-Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen
                  • Verteilersäulen
                  • Kabelverteilersäulen mit Sammelschienen-System
                  • Kabelverteilerschränke
                  • Einbaueinheiten und Anschlusstechnik für Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke
                  • Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke zum Ausbau mit univers N
                  • Stromverteiler für Fest- und Marktplätze
                • Anschlusstechnik
                  • Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
                  • Reihenanschlussklemmen und Zubehör
                  • Zählersteckklemmen und Zubehör
                  • Steuerleitungsklemmen
                  • PE- und N-Klemmen, quickconnect und Zubehör
                  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
                  • Reihenklemmen Stecktechnik und Zubehör
                  • Reihenklemmen Schraubtechnik und Zubehör
                  • Sammelschienenklemmen und Einspeiseadapter (ESA)
                  • Verteilerblöcke
                  • Sammel- und Phasenschienen
                • Sammelschienen System
                  • unibar M
              • Schalt- und Schutzgeräte
                • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Zubehör für selektive Hauptleitungsschutzschalter
                • Sicherungsmaterial
                  • NH-Sicherungslasttrennschalter und Zubehör
                  • NH-Sicherungslastschaltleisten und Zubehör
                  • NH-Sicherungsunterteile und Zubehör
                  • NH-Sicherungseinsätze und Zubehör
                  • D/D0-Sicherungsunterteile
                  • D0-Schaltersicherungseinheit und Zubehör
                  • D/D0-Sicherungseinsätze und Zubehör
                  • Zylindersicherungen und Sicherungselemente
                • Leistungs- und Lasttrennschalter
                  • Kompaktleistungsschalter
                  • Kompaktleistungsschalter Zubehör
                  • Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform
                  • Offene Leistungs- und Lasttrennschalter hw+
                  • Offene Leistungs- und Lasttrennschalter Zubehör hw+
                  • Offene Leistungsschalter hw+ Einzel-und Nachrüstzubehör
                • FI-Relais und Motorschutzschalter
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform
                  • Lasttrennschalter
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                • Lasttrennschalter und -umschalter
                  • Lasttrennschalter
                  • Lasttrennschalter mit Sicherungen
                  • Lastumschalter
                  • Automatischer Lastumschalter bis 1600 A und Steuerungsrelais
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                  • Zubehör für Wechselschalter
              • Reiheneinbaugeräte
                • Schutzeinrichtungen und Zubehör
                  • Leitungsschutzschalter
                  • FI-Schutzschalter
                  • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)
                  • Fehlerstromblock
                  • AFDD-Brandschutzschalter
                  • Überspannungsableiter und Zubehör
                • Schalt- und Meldegeräte
                  • Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
                  • Klingel, Summer und Zubehör
                  • Fernschalter und Zubehör
                  • Installationsrelais, Schütze, Lastabwurf und Zubehör
                  • Transformatoren, Steckdosen und Kompaktleuchte
                  • Dimmer und Steuereinheiten
                  • Zeitschalter und Zeitrelais
                  • Schaltuhren Analog - Digital
                  • Dämmerungsschalter und Zubehör
                  • Umschalter, Schlüsselschalter und Zubehör
                  • Modulare Lasttrennschalter
                • Zähler und Messgeräte
                  • Energiezähler und Zubehör
                  • Multifunktionsmessgeräte und Zubehör
                  • Stromwandler für Sammelschienensysteme und Zubehör
                  • Volt- und Amperemeter und Zubehör
                  • Netzüberwachungsrelais, Netz- und Anlagenschutz
              • Ladestationen
                • Ladestationen
                  • Ladestation witty one
                  • Ladestation witty pro
                  • Ladestation witty plus
                  • Ladestation witty solar
                  • Ladestation witty park
                  • Ladestation witty share
                • Ersatzteile und Zubehör
                  • Zubehör für Ladestationen
                  • Ersatzteile für Ladestationen
                  • Lastmanagement univers Z für Ladestationen witty share
                • Lademanagement
                  • Vernetztes Lademanagement
                  • Lokales Lastmanagement
              • Energiemanagement und -monitoring
                • Energiemanagement flow
                  • flow Energiespeicher
                  • Ladestation witty solar
                  • Energiemanagement Controller
                  • Ersatzteile und Zubehör für Energiemanagement flow
                  • witty plus mit flow
                • Energiemonitoring-System
                  • Energieüberwachungssystem
                  • Energiemonitoring-System agardio
                  • Zubehör für Energiemonitoring-System
              • Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                  • System BRN - Brüstungskanal mit Dreikammersystem
                  • System BR - Brüstungskanal
                  • System BKIS - wandintegrierter Brüstungskanal
                  • Brüstungskanalsysteme - Zubehör
                • Decken- und Bodenanschlusssäulen
                  • Deckenanschlusssäulen - tehalit DA
                  • Bodenanschlusssäulen - tehalit DAP
                • Geräteeinbau
                  • Kanalsteckdosen, Modularblenden und Anschlusszubehör
                  • Geräteeinbaudosen, Rahmenblende modular und Blendenzwischenstück
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
                  • Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
                  • Geräteeinbau für UP-Einsätze
                  • Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte, Blendenset und Geräteblenden
                • Dezentrale Energieverteilung
                  • Klemmdose
                  • Sammelpunkte für Energie- und Datenanschlusstechnik
                  • Anschlusszubehör
                • Sockelleistensystem
                  • Sockelleistenkanäle
                  • Geräteträger
                  • LED-Sockelleistenkanal und Zubehör
                  • Eckkanal mit Formteilen und Zubehör
                • Leitungsführungssysteme
                  • Leitungsführungssysteme - LF
                  • Leitungsführungskanalsysteme - LFW
                  • Leitungsführungssystem mit Geräteeinbaumöglichkeit
                  • Deckenanschlussbahnen
                  • Feuerwiderstandsfähige Leitungsführungssysteme und Brandschutz Zubehör
                  • Türumfahrungskanal mit Formteilen und Zubehör
                  • Mini-Snap Kanäle
                  • Kanaltragsysteme
                • Verdrahtungskanalsysteme
                  • Verdrahtungskanäle Kunststoff
                  • Verdrahtungskanäle Kunststoff halogenfrei
                  • Verdrahtungskanäle flexibel
                  • Zubehör und Werkzeuge
                  • Kabelrangierkanalsysteme
                • Bodeninstallationssysteme
                  • Estrichüberdecktes Kanalsystem
                  • Estrichbündige Kanalsysteme
                  • Aufboden Kanalsysteme
                  • Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
                  • Versorgungs- und Einbaueinheiten
                  • Gerätebecher, Einbaugeräte und Zubehör
                • Arbeitsplatzanschlusssysteme
                  • Universal-Anschlussblöcke
                  • Anbauanschlusseinheiten
                  • Einbauanschlusseinheiten
                  • Anschlusszubehör
              • Schalterprogramme - Design
                • Berker S.1
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker S.1
                  • Steckdosen - Berker S.1
                  • Lichtsteuerung - Berker S.1
                  • Dimmer - Berker S.1
                  • Bewegungsmelder - Berker S.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker S.1
                  • HLK-Steuerung - Berker S.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker S.1
                  • Sicherheitstechnik - Berker S.1
                  • Hotelanwendungen - Berker S.1
                  • Krankenhausanwendung - Berker S.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker S.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker B.3
                  • Steckdosen - Berker B.3
                  • Lichtsteuerung - Berker B.3
                  • Dimmer - Berker B.3
                  • Bewegungsmelder - Berker B.3
                  • Jalousiesteuerung - Berker B.3
                  • HLK-Steuerung - Berker B.3
                  • Kommunikationstechnik - Berker B.3
                  • Sicherheitstechnik - Berker B.3
                  • Hotelanwendungen - Berker B.3
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker B.3
                  • Ergänzungsprodukte - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Rahmen - Berker B.7
                  • Steckdosen - Berker B.7
                  • Lichtsteuerung - Berker B.7
                  • Dimmer - Berker B.7
                  • Bewegungsmelder - Berker B.7
                  • Jalousiesteuerung - Berker B.7
                  • HLK-Steuerung - Berker B.7
                  • Kommunikationstechnik - Berker B.7
                  • Sicherheitstechnik - Berker B.7
                  • Hotelanwendungen - Berker B.7
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker B.7
                  • Ergänzungsprodukte - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker Q.1
                  • Steckdosen - Berker Q.1
                  • Lichtsteuerung - Berker Q.1
                  • Dimmer - Berker Q.1
                  • Bewegungsmelder - Berker Q.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker Q.1
                  • HLK-Steuerung - Berker Q.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker Q.1
                  • Sicherheitstechnik - Berker Q.1
                  • Hotelanwendungen - Berker Q.1
                  • Krankenhausanwendung - Berker Q.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker Q.3
                  • Steckdosen - Berker Q.3
                  • Lichtsteuerung - Berker Q.3
                  • Dimmer - Berker Q.3
                  • Bewegungsmelder - Berker Q.3
                  • Jalousiesteuerung - Berker Q.3
                  • HLK-Steuerung - Berker Q.3
                  • Kommunikationstechnik - Berker Q.3
                  • Sicherheitstechnik - Berker Q.3
                  • Hotelanwendungen - Berker Q.3
                  • Krankenhausanwendung - Berker Q.3
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.3
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Rahmen - Berker Q.7
                  • Steckdosen - Berker Q.7
                  • Lichtsteuerung - Berker Q.7
                  • Dimmer - Berker Q.7
                  • Bewegungsmelder - Berker Q.7
                  • Jalousiesteuerung - Berker Q.7
                  • HLK-Steuerung - Berker Q.7
                  • Kommunikationstechnik - Berker Q.7
                  • Sicherheitstechnik - Berker Q.7
                  • Hotelanwendungen - Berker Q.7
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.7
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker K.1
                  • Steckdosen - Berker K.1
                  • Lichtsteuerung - Berker K.1
                  • Dimmer - Berker K.1
                  • Bewegungsmelder - Berker K.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker K.1
                  • HLK-Steuerung - Berker K.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker K.1
                  • Sicherheitstechnik - Berker K.1
                  • Hotelanwendungen - Berker K.1
                  • Krankenhausanwendung - Berker K.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker K.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker K.5
                  • Steckdosen - Berker K.5
                  • Lichtsteuerung - Berker K.5
                  • Dimmer - Berker K.5
                  • Bewegungsmelder - Berker K.5
                  • Jalousiesteuerung - Berker K.5
                  • HLK-Steuerung - Berker K.5
                  • Kommunikationstechnik - Berker K.5
                  • Sicherheitstechnik - Berker K.5
                  • Hotelanwendungen - Berker K.5
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker K.5
                  • Ergänzungsprodukte - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Rahmen - Berker R.1
                  • Steckdosen - Berker R.1
                  • Lichtsteuerung - Berker R.1
                  • Dimmer - Berker R.1
                  • Bewegungsmelder - Berker R.1
                  • Jalousiesteuerung - Berker R.1
                  • HLK-Steuerung - Berker R.1
                  • Kommunikationstechnik - Berker R.1
                  • Hotelanwendungen - Berker R.1
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker R.1
                  • Ergänzungsprodukte - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker R.3
                  • Steckdosen - Berker R.3
                  • Lichtsteuerung - Berker R.3
                  • Dimmer - Berker R.3
                  • Bewegungsmelder - Berker R.3
                  • Jalousiesteuerung - Berker R.3
                  • HLK-Steuerung - Berker R.3
                  • Kommunikationstechnik - Berker R.3
                  • Hotelanwendungen - Berker R.3
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker R.3
                  • Ergänzungsprodukte - Berker R.3
                • Berker R.8
                  • Rah­men, Ein­bau­do­sen und Un­ter­putz­ge­häu­se - Berker R.8
                  • Steckdosen - Berker R.8
                  • Lichtsteuerung - Berker R.8
                  • Dimmer - Berker R.8
                  • Bewegungsmelder - Berker R.8
                  • Jalousiesteuerung - Berker R.8
                  • HLK-Steuerung - Berker R.8
                  • Kommunikationstechnik - Berker R.8
                  • Hotelanwendungen - Berker R.8
                  • Barrierefreie Anwendungen - Berker R.8
                • Berker Serie 1930
                  • Rahmen und Aufputzgehäuse - Berker Serie 1930
                  • Steckdosen - Berker Serie 1930
                  • Lichtsteuerung - Berker Serie 1930
                  • Dimmer - Berker Serie 1930
                  • Bewegungsmelder - Berker Serie 1930
                  • Jalousiesteuerung - Berker Serie 1930
                  • HLK-Steuerung - Berker Serie 1930
                  • Kommunikationstechnik - Berker Serie 1930
                  • Hotelanwendung - Berker Serie 1930
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Rahmen - Berker Serie Glas
                  • Steckdosen - Berker Serie Glas
                  • Lichtsteuerung - Berker Serie Glas
                  • Dimmer - Berker Serie Glas
                  • Jalousiesteuerung - Berker Serie Glas
                  • Kommunikationstechnik - Berker Serie Glas
                  • Hotelanwendung - Berker Serie Glas
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Rahmen - Berker Serie R.classic
                  • Steckdosen - Berker Serie R.classic
                  • Lichtsteuerung - Berker Serie R.classic
                  • Dimmer - Berker Serie R.classic
                  • Bewegungsmelder - Berker Serie R.classic
                  • Jalousiesteuerung - Berker Serie R.Classic
                  • HLK-Steuerung - Berker Serie R.classic
                  • Kommunikationstechnik - Berker Serie R.classic
                  • Hotelanwendung - Berker Serie R.classic
                  • Ergänzungsprodukte- Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Abdeckplatten und Drucktaster - Berker TS
                  • Ergänzungsprodukte - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Rahmen und Aufbau-Gehäuse - Berker Integro
                  • Steckdosen - Berker Integro
                  • Steckdosen 12 V - Berker Integro
                  • Lichtsteuerung - Berker Integro
                  • Jalousiesteuerung - Berker Integro
                  • Kommunikationstechnik - Berker Integro
                  • Ergänzungsprodukte - Berker Integro
                • Verbindungssysteme
                  • Herd-Anschlussdosen
                  • CEE-Stecker und -Steckdosen
                  • Potenzialausgleich-Dose und Zubehör
                  • Zubehör für Verbindungssysteme
                • Feuchtrauminstallation
                  • Unterputz IP44
                  • Aufputzmontage IP44
                  • Aufputzmontage IP55
              • Schalterprogramme - Funktion
                • Steckdosen
                  • Steckdosen SCHUKO
                  • Steckdosen international
                • Lichtsteuerung
                  • Schalter/Taster und Abdeckungen
                  • Dreh-Dimmer und Abdeckungen
                  • Dimmer Einsätze und Tasten
                  • Schaltuhren Mechanisch UP und Zentralstücke
                  • Lichtsignale
                  • Ergänzungsprodukte
                  • Taster 42 V
                • Bewegungsmelder
                  • Bewegungsmelder
                  • IR Bewegungsmelder Komfort
                • Jalousiesteuerung
                  • Jalousie-Schalter/-taster und Abdeckungen
                  • Elektronik Einsatz und Aufsätze
                  • Jalousiesteuerung Zubehör
                • HLK-Regelung
                  • Temperaturregler-Einsätze
                  • Thermostate und Temperaturfühler
                  • Sensor-Einsatz UP und Zentralplatten
                  • Einsätze und Abdeckungen für Heizungsanwendungen
                  • 3-Stufenschalter und Zentralstücke
                  • Drehzahlsteller und Zentralstücke
                • Kommunikations-/ Multimediatechnik
                  • Telekommunikation
                  • Datenkommunikation
                  • Antennentechnik
                  • Zentralplatten/-stücke mit Einbauöffnung
                  • Zwischenringe, Adapterringe und Beschriftungsfelder
                  • Kabelauslässe und Zentralstücke
                  • USB Ladesteckdosen
                  • Multimedia Anwendung
                • Schutzeinrichtungen
                  • Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter
                  • FI-Schutzschalter, Zentralstücke und Adapterringe
                • Hotelanwendungen
                  • Relais-Schalter für Hotelcard
                  • Taster für Hotelcard
                  • Zentralstücke
                • Barrierefreies Bauen
                  • Wechselschalter
                  • Wechselschalter mit passendem Aggregat
                  • Kreuzschalter
                  • Taster
                  • Wippen
              • Sicherheitstechnik
                • Rauch-/ Wärmewarnmelder
                  • Rauch-/Wärmewarnmelder und Zubehör
                  • Funk Rauch-/Wärmewarnmelder und Zubehör
                • Herdwächter und Wasser-Leckage-Sensoren
                  • Herdwächter
                  • Wassersensoren
                • Branderkennungsanlage und Zubehör
                  • Branderkennungsanlage - BEKA
                  • Zubehör
              • Gebäudesystemtechnik KNX
                • Systemgeräte
                  • Systemgeräte und Schnittstellen
                  • Spannungsversorgungen
                • Funklösungen
                  • EnOcean
                  • Friends of Hue
                  • KNX Funk
                • Visualierung
                  • domovea
                • Aktoren
                  • Schalt-Aktoren
                  • Dimm-Aktoren
                  • Dali-Aktoren
                  • Lichtsteuerung
                  • Rollladen-/Jalousiesteuerung
                  • Heizungssteuerung
                • Sensoren
                  • Tastsensoren
                  • Tastsensorik B.IQ
                  • Bediensysteme - Touch Sensor R.1/R.3
                  • Bediensysteme - Glas Sensor
                  • Tastsensoren für Aufputzmontage W.1
                  • Raumtemperaturregler HLK
                  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • Wetterstationen
                  • Binäreingänge
                  • Zeitschaltuhren
                  • Energiemessung
                • Zubehör Gebäudeautomation
                  • Zubehör Gebäudeautomation
              • Türkommunikation
                • IP über 2Draht-Technik
                  • intercom - IP Außenstationen und Zubehör
                  • intercom - Innenstationen und Zubehör
                  • intercom - IP/2Draht Systemkomponenten
                • 2Draht-Technik Video/Audio
                  • 2Draht-Technik - Innenstationen und Zubehör
                  • 2Draht-Technik - System-Komponenten
                  • 2Draht-Technik - Außenstationen und Zubehör
                  • 2Draht-Technik - Video/Audio-Kits
                • i2Audio
                  • i2Audio - Innenstationen und Zubehör
                  • i2Audio - System-Komponenten
                  • i2Audio - Außenstationen und Zubehör
                  • i2Audio - Kits
                • 1+n Audio
                  • 1+n Audio - Innenstationen und Zubehör
                  • 1+n Audio Systemkomponenten
                  • 1+n Audio - Außenstationen und Zubehör
                  • 1+n Audio - Kits
                • Sets
                  • 2Draht Audio-Sets home
                  • 2Draht Video-Sets home
                • Zugangskontrolle
                  • Keypass - Berührungslose Zugangskontrolle
                  • Code-Lock - Numerische Zugangskontrolle
                • Ersatzteile
                  • Zubehör
              • Bewegungs- und Präsenzmelder
                • Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich
                  • Deckenmontage
                  • Wandmontage
                • Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder
                  • Fernbedienungen
                  • Montagezubehör
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • domovea
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            Konto
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • Fehler­strom-Lei­tungs­­­schutz­­schalter FI-LS (RCBO)
            • AFX410D
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
            ADS916D
            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
            Preis
            123,50 €
            / Stück *
            123,50 €
            / Stück *
            2
            ADM466QC - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 6kA C-16A 30mA Typ A QC/QB
            ADM466QC
            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-16A 30mA Typ A QC/QB
            Preis
            238,40 €
            / Stück *
            238,40 €
            / Stück *
            3
            ADS910D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-10A 30mA Typ A
            ADS910D
            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-10A 30mA Typ A QuickConnect
            Preis
            131,30 €
            / Stück *
            131,30 €
            / Stück *
            4
            ADS966D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A
            ADS966D
            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect
            Preis
            125,00 €
            / Stück *
            125,00 €
            / Stück *
            5
            ADX440D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-40A 30mA Typ A
            ADX440D
            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-40A 30mA Typ A
            Preis
            282,80 €
            / Stück *
            282,80 €
            / Stück *
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A

            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A

            AFX410D

            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            How-To: Hager Phasenschienen
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            How-To: FI/LS 1+N
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            How-To: FI/LS Mix
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht
            AFX410D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A
            • Fehler­strom-Lei­tungs­­­schutz­­schalter FI-LS (RCBO)

            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A AFX410D

            EAN
            3250611017103
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H240
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            Preis
            245,60 €
            / Stück *
            245,60 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
            • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Hutschie­ne­n­a­d­apter
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Arbeitsstromaus­löser
            • Unter­span­nungs­aus­löser
            • L061

              Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

              2,05 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LZ060

              Distanzstück für Wärmeentlastung

              3,30 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ201

              Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

              31,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ202

              Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

              45,40 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ203

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ204

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ205

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ206

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

              59,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
              300 mA
            • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
              10 kA
            • Nenn­strom bei -25°C
              12,30 A
            • Nenn­strom bei -20 °C
              12,10 A
            • Nenn­strom bei -15°C
              11,90 A
            • Nenn­strom bei -10°C
              11,70 A
            • Nenn­strom bei -5°C
              11,50 A
            • Nenn­strom bei 0 °C
              11,30 A
            • Nenn­strom bei 5°C
              11,10 A
            • Nenn­strom bei 10°C
              10,90 A
            • Nenn­strom bei 15°C
              10,70 A
            • Nenn­strom bei 20 °C
              10,50 A
            • Nenn­strom bei 25°C
              10,20 A
            • Nenn­strom bei 30°C
              10 A
            • Nenn­strom bei 35°C
              9,80 A
            • Nenn­strom bei 40 °C
              9,50 A
            • Nenn­strom bei 45 °C
              9,20 A
            • Nenn­strom bei 50 °C
              9 A
            • Nenn­strom bei 55°C
              8,70 A
            • Nenn­strom bei 60°C
              8,40 A
            • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
              10 kA
            Archi­tektur
            • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
              B
            • Posi­tion Neutral­leiter
              Links, Rechts
            • Polart
              4P
            • Polan­zahl abge­si­chert
              4
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              4
            Sicherheit
            • Typ des Fehler­strom­schutzes
              A
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Span­nung
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 400 V
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              500 V
            • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
              2 kV
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              4000 V
            Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
            • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
              10 kA
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
              2 - 2 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
              2 - 2 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              2 - 2 Nm
            • 360° Monta­gemög­lich­keit
              Ja
            • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Schrau­b­an­schluss
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              biconnect
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 16 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 25 mm²
            Einsatz­be­din­gungen
            • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
              3
            • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 40 °C
            Abmes­sungen
            • Höhe
              84 mm
            • Breite
              71 mm
            • Tiefe
              70 mm
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              9,70 W

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration AFX410D (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild AFX410D | Hager Deutschland

              Produktbild AFX410D

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

              Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-09-23

              PDF
              378,93 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-03-03

              PDF
              790,55 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
              ADS916D
              Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
              Preis
              123,50 €
              / Stück *
              123,50 €
              / Stück *
            • 2
              ADS966D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A
              ADS966D
              Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect
              Preis
              125,00 €
              / Stück *
              125,00 €
              / Stück *
            • 3
              ACS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 10mA Typ A
              ACS916D
              Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 10mA Typ A QuickConnect
              Preis
              125,00 €
              / Stück *
              125,00 €
              / Stück *
            • 4
              ACS966D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 10mA Typ A QuickConnect
              ACS966D
              Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 10mA Typ A QuickConnect
              Preis
              143,30 €
              / Stück *
              143,30 €
              / Stück *
            • 5
              ACS967D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 127V 6kA C-16A 10mA Typ A QuickConnect
              ACS967D
              Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 127V 6kA C-16A 10mA Typ A QuickConnect
              Preis
              148,20 €
              / Stück *
              148,20 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 300mA Typ A

            Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

            Nennstrom: 10 A
            Bemessungsfehlerstrom Idn: 300 mA
            Auslösecharakteristik: B
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,70 W
            Typ des Fehlerstromschutzes: A
            Isolationsspannung Ui: 500 V
            Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
            Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
            Frequenz: 50 - 50 Hz
            Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
            Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : AFX410D
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

            06842 945-9701
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG