Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß 109509
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einsatz - Taster 2 Produkte verfügbar -
Antennensteckdose 5 Produkte verfügbar -
Datenanschlussdose/-module 8 Produkte verfügbar -
Blindverschluss 4 Produkte verfügbar -
Tragplatte 1 Produkte verfügbar -
Taste 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe70 mm
-
Breite80 mm
-
Tiefe5,80 mm
-
Anzahl der Einheiten horizontal1
-
Anzahl der Einheiten vertikal1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 109509
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 109509
Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß
PDF -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Abdeckmittelplatte für Kombinationsmontage Unterputz-Installation, Kunststoffunterlagen polarweiß und weiß beiliegend. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: gehärtetes Glas.
Serie: Serie Glas
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 70 mm
Breite: 80 mm
Tiefe: 5,80 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 109509
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.