univers N
Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tion

Energie verteilen mit System: Verteilen. Schützen. Planen.


Egal welches Einsatzgebiet
immer eine geordnete Energieversorgung

Ob Einkaufszentrum, Bürokomplex oder Universität – in Gebäuden und Infrastrukturen mit viel Betrieb muss jederzeit eine geordnete Energieversorgung sichergestellt sein. Hier kommt Ihnen unser modulares System univers N auf ganzer Linie entgegen. Durch einfache Konfiguration, flexible Konstruktion und schnelle Installation. Ganz gleich, ob Sie als Planer, Elektroinstallateur oder Schaltanlagenbauer unterwegs sind.


Bis 250 A

Bis 630 A

Bis 1.600 A



Für jedes  Gebäude
das richtige Gehäuse

Flexibel, sicher, unkompliziert und verlässlich.

Ob als Wandaufbau-, Stand- oder Anreihstandschrank – das System univers N bietet ein umfangreiches Sortiment an Verteilergehäusen in allen gefragten Höhen und Breiten. Durchdachte Features machen Ihnen Transport, Aufstellung und Montage leicht. Für den Einsatz in Fluchtwegen oder für den Funktionserhalt bieten wir zertifizierte Brandschutzgehäuse an.

Wand- oder Standschrank FP bis 250 A

  • Schutzart IP44 und IP54
  • Geerdet oder schutzisoliert
  • Geringe Bautiefe: 205 mm
  • Bewährte Zählerschranktechnik
  • Viele Kombinationsmöglichkeiten

Wand- oder Standschrank FR bis 630 A

  • Schatzart: IP55
  • Geerdet oder schutzisoliert
  • Zwei Bautiefen: 275 mm und 400 mm
  • Platzsparend
  • robust für Gewerbeanwendungen
  • Vielfältige Kabeleinführungen

Anreihschrank FG bis 1600 A

  • Schutzart: IP41/ IP54
  • Geerdet oder schutzisoliert
  • Große Bautiefe: 400 mm und 600 mm
  • Maximaler Verdrahtungsraum
  • Hoher Kurzschlusswiderstand und einbaubare Verlustleistung


Die neue Generation der
NH-Sicherungslastschaltleiste

Produktfamilie fv+

Unsere neue Produkt­fa­milie fv+ ist die opti­mierte Gene­ra­tion von NH-Siche­rungs­last­schalt­leisten für das 185-mm-Sammel­schie­nen­system in Nieder­span­nungs­an­wen­dungen.
Sie ist in die bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­teme unimes H und univers N einsetzbar und deckt alle gängigen Baugrößen ab: NH00, NH1, NH2 und NH3, 1-polig und 3-polig schaltbar.



Digitale Toolbox für Zweckbau

Unsere digitale Toolbox ist die virtuelle Planungshilfe für Ihre Projekte für die Energieverteilung. Die Komplettlösung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwendungen, die sie von der Ausschreibung, über die Projektierung und Planung bis zur Inbetriebnahme und Nutzung unterstützen. Die Software und Konfiguratoren sind optimal aufeinander abgestimmt, um ihre Projekte lücken- und fehlerlos zu realisieren.



Bauartgeprüftes Innenausbausystem
Für Ströme von 63 bis 1.600 A

Wo viel Energie gebraucht wird, ist ein Höchstmaß an Schutz erforderlich. Mit dem bauartgeprüften Schranksystem univers N meistern Sie Ströme von 63 bis 1.600 A. Mit unseren Bausteinen und Bausätzen passen Sie Ihre Schaltanlage jeder individuellen Anforderung an. Gleichzeitig profitieren Sie von höchster Montagesicherheit, einfachem Handling und zuverlässigem Betrieb – und sind automatisch in der gesetzlichen Norm.

Bausteine für die schnelle Montage

Über 250 Bausteine bis 630 A:

  • schnelle Montage der vormontierten Bausteine
  • einfacher und sicherer Aufbau einer Verteilung
  • maßgeschneiderte Lösungen für jeden Gerätetyp
  • integrierte Verdrahtungsbügel sorgen für eine geordnete Kabelführung

Bausätze für maximale Flexibilität

Bis 1.600 A:

  • kostenoptimierte Bausätze für die Ansprüche des SAB
  • Minimierung des Lagervolumens
  • höhere Wertschöpfung und mehr Flexibilität beim Aufbau der Schaltanlage durch Einzelteillieferform


Leistungsschalter
hw+ und h3+

Maximale Leistung bei minimalem Volumen.

Das Herzstück jeder Energieverteilung ist ihr Leistungs­schalter. Dieser sorgt für maximale Sicherheit der Versorgung und die bestmögliche Anlagenverfügbarkeit. Mit unseren Serien hw+ und h3+ bieten wir Ihnen optimale Lösungen zur Integration in Ihre Schaltanlage.


Offene Leistungsschalter
hw+

Der offene Leis­tungs­schalter HW1 mit den Auslö­seein­heiten sentinel und sentinel Energy (Air Circuit Breaker) kombi­nieren maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit mit höchster Monta­ge­freund­lich­keit.

Kompaktleistungsschalter
h3+

Zuverlässiger Schutz gegen Überlast und Kurzschluss: Die h3+ Kompaktleistungsschalter bieten zusätzliche Sicherheit für Ihre Elektroinstallation in Zweckbauten und bietet zugleich eine integrierte Überwachung und Energietransparenz für alle Anlagenbereiche.



univers N Hochstrom –
Innenleben

Modular, variabel

Wir machen es Ihnen in Sachen Energieverteilung so einfach wie möglich: Unsere Komplettsystem univers N Hochstrom punktet unter anderem mit modularem Gehäuse, variablem Sammelschienensystem, funktionalen Schaltgeräten und flexibler Verdrahtung.

Stabil gebaut, schnell installiert

In das univers N Verteilersystem können alle sicherungslosen und sicherungsbehafteten Geräte eingebaut werden. Über 250 angepasste Bausteine sorgen für maximale Individualität und eine einfache Handhabung, da der Baustein einsatzbereit geliefert wird. Das sorgt für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung.

Bauartgeprüft und normkonform

Als bauartgeprüftes Komplettsystem erfüllt univers N Hochstrom die Anforderungen der DIN EN 61439-1/-2 in Bezug auf ein Maximum an Personen- und Anlagenschutz. So gehen Sie mit Hager in jeder Hinsicht auf Nummer sicher!

Hohe Planungssicherheit

Mit der Leistungsfähigkeit erhöhen Sie Ihre Planungssicherheit und sparen Zeit: Die bewährte Planungssoftware Hagercad unterstützt Sie dabei, das Beste aus Ihrem Projekt zu entwickeln.

Modulares Gehäuse

Alle Komponenten können individuell eingebaut werden. Abdeckhauben aus torsionsbeständigem Kunststoff sorgen für zusätzliche Stabilität und reduzieren die Montagezeit dank schraubenloser Verriegelungsbolzen. Die Lieferform als Bausatz gewährleistet eine hohe Flexibilität und eine schnelle Montage.

Vollständig anpassbar

Das Angebot an Geräten umfasst alles, was Sie für die Projektierung einer Verteilung mit univers N Hochstrom benötigen: Modulargeräte, LS-, FI-Schalter, Überspannungsschutz, NH-Trenner/-Leisten sowie Last- und Leistungsschalter. Hinzu kommen intelligente Zähl- und Messgeräte für Smart-Metering-Anwendungen.

Vielfältige Sammelschienensysteme

Ob als 60- oder 185-mm-System für Reitersicherungssockel bzw. NH-Sicherungsleisten oder als 4-poliges H-SaS für 800/1.250/1.600 A – eine breite Palette von Sammelschienensystemen macht die Verteilung des Stroms sehr einfach.

z


Einbaugerätesortiment für modernen
Gebäude- und Anlagenbetrieb

Ein Verteilersystem. Alles drin.

Die durchdachte Schaltanlagenkonstruktion ermöglicht eine effiziente Raumausnutzung. Mit den integrierbaren Geräten steht einem zukunftssicherem Verteilersystem nichts mehr im Weg.

Schützen

Das A und O jeder Energieverteilung ist maximale Personen-und Anlagensicherheit. Kompakte und offene Leistungsschalter, NH Sicherungslastschaltleisten, NH-Sicherungslasttrennschalter, Lasttrennschalter sowie alle Arten von D-Sicherungseinsätzen und NH-Sicherungen stehen Ihnen zur Verfügung.

Verteilen

Die Verteilerschränke sind perfekt vorbereitet für die Aufnahme des bauartgeprüften Verteiler-Innenausbausystems univers N. Sie sind als Wand-, Stand-, und Anreihstandschränke in vielen Varianten und Abmessungen und in den Schutzarten IP41 bis IP65 erhältlich.

Messen

Ihnen steht ein umfassendes Programm für die Energiezählung bis 4.000 A zur Verfügung: mit Direkt- und Wandlermessung, Zweirichtungszählung, Gesamt- und Teilzählung, Ein- und Zweitarifzählung, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle sowie MID-Zertifizierung. Ein großes Sortiment an Multifunktionsmessgeräten und Messgeräten für Strom und Spannung lässt keine Wünsche offen.

Steuern

Die Kombination aus HW1 und NA-Schutzrelais steuert die Anforderungen für Netz- und Anlagenschutz bei Photovoltaikanlagen, KWK-Erzeugungsanlagen, Energiespeichern, Wind- und Wasserkrafterzeugungseinheiten, Stirlinggeneratoren oder Brennstoffzellen.


NSHV Stromverteiler ab 63 A mit univers N

Niederspannungshauptverteilung für den Zweckbau

01:24


Das Hager
Trainingsangebot

Vor Ort in unseren Seminarräumen oder online in unseren Webinaren servieren wir Ihnen eine große Bandbreite technischer Leckerbissen aus der Welt der Elektrotechnik. Unser Weiterbildungsangebot reicht vom zweistündigen Webinar über regionale Tagesseminare bis hin zu mehrtägigen Online-Seminaren. Folgende Schulungen zu unseren Verteilersystemen der Serie univers N bieten wir derzeit an:

 


Energieverteilsystem
unimes H

Mehr Über­sicht für große Aufgaben: Je mehr Energie fließt, desto wich­tiger wird das Thema Sicher­heit. Mit dem Ener­gie­ver­teil­system unimes H bietet Hager die Möglich­keit, bauart­ge­prüfte Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen bis zu 4.000 A flexibel und zuver­lässig zu reali­sieren.


Weitere Informationen