
Rámeček, 2-násobný, Integro Flow, antracit mat 918262515
EAN
4011334239413
Balení
2 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Instalační spínač 29 dostupné produkty
-
Stmívač 1 dostupné produkty
-
Tlačítko spínače 14 dostupné produkty
-
Schuko zásuvka 57 dostupné produkty
-
Zaslepovací kryt 7 dostupné produkty
-
Zobrazit více 8 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet skupin spínačů2
-
Počet modulů2
Rozměry
-
Počet vodorovných jednotek2
-
Počet svislých jednotek2
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Texty
-
Způsob montážeUpevnění sponami, Pro svislou a vodorovnou montáž
-
Řadaflow
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Více dokumentace