The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Integro
  • 945602505
  • Designové řady vypínačů

Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat 945602505

EAN
4011334241218
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat

945602505

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuš­těnou montáž 1 dostupné produkty
  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuš­těnou montáž
  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 918252515

    Distanční podložka, Integro Flow, antracit lesk

    0,00 €  / *
  • 918262515

    Rámeček, 2-násobný, Integro Flow, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 918272505

    Rámeček, 1-násobný, Integro Flow, antracit mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Vestavná instalace, Upevnění šrouby
Oslabení
  • Připo­jovací tlumení při 2150 MHz
    5 dB
  • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
    4 dB
  • Průcho­dové tlumení při 2150 MHz
    5 dB
  • Průcho­dové tlumení při 860 MHz
    4 dB
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Průchozí zásuvka
Frek­vence
  • Šířka frek­venčního pásma
    5 - 2 400 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Antracit
  • Kód RAL
    7021
Rozměry
  • Hloubka
    31,50 mm
  • Vestavěná hloubka
    16,50 mm
Texty
  • Typ připo­jení
    Připo­jení v systému F na zadní straně

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration 945602505
PDF
Hager RoHS report 945602505
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 945602505 | Hager

    Obrázek produktu 945602505

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 945602505 | Hager

    Hager Produktový list 945602505

    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, antracit mat

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1039

    PDF
    251,33 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    9451115 - Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, černá mat
    9451115
    Anténní zásuvka TV, koncová, Integro přístroj, černá mat
  • 2
    9451905 - Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, černá mat
    9451905
    Anténní zásuvka SAT, koncová, Integro přístroj, černá mat
  • 3
    945602501 - Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, hnědá mat
    945602501
    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, hnědá mat
  • 4
    945602506 - Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
    945602506
    Anténní zásuvka R/SAT, koncová, Integro přístroj, šedá mat
  • 5
    945572505 - Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, antracit lesk
    945572505
    Nosná deska 1-násobná pro AMP Modular Jack, Integro přístroj, antracit lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.