Okvir, plastični, 5M, gallery, 71mm, titanij WXP0105
EAN
3250617199223
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXA455
Nosač, gallery, 5M entr. 71mm
Opcionalni dodaci
-
Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi
-
Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi
-
Kontrolni element/maska za prekidače 28 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula5
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0105
-
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije