Rahmen 1fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau WNA695
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schalter-/Steckdosenkombination 8 Produkte verfügbar -
Lautsprechereinsatz 3 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 111 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe83 mm
-
Breite83 mm
-
Tiefe23 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufAufputz
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA695
Rahmen 1fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-10
PDF758,90 kB
Montageanleitung en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Ausschreibungstext
LED‑Rahmen als Montageadapter für Unterputz‑ oder Aufputz‑Installation zur Erreichung der Schutzart IP55 in Verbindung mit Geräten der Produktlinie W.1.
Der Rahmen ermöglicht je nach eingesetztem Modul unterschiedliche Beleuchtungsfunktionen.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- passende Wippen, Geräte-Einsätze oder KNK‑Tasten‑Module BA
- Einbau in Unterputz‑Gerätedose Ø 60 mm oder in ein Aufputz‑Gehäuse der Produktlinie W.1
Mögliche Anwendungsarten (in Abhängigkeit vom verwendeten Einsatz):
- Dauer‑Beleuchtung: Rahmen dauerhaft beleuchtet, unabhängig vom Schaltzustand des Geräts.
- Kontroll‑Beleuchtung: Beleuchtung des Rahmens bei Schaltzustand EIN.
- Orientierungs‑Beleuchtung: Schaltzustand EIN, Rahmen nicht beleuchtet; Schaltzustand AUS,Rahmen beleuchtet
Hinweis:
- Schutzart IP55 nur in Kombination mit geeigneten Einsätzen der Produktlinie W.1
- Montage wahlweise zur Unterputz- oder Aufputz-Montage
- Beleuchtungsfunktion abhängig vom Geräte‑Einsatz konfigurierbar
Series: W.1
Farbe: Weiß
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 9010
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 83 mm
Breite: 83 mm
Tiefe: 23 mm
Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA695
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...