Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar -
Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Haube/Linse für Schaltkreiskontrollgerät 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 29 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDoppelwippe
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Rückwand InnenseiteMatt
Abmessungen
-
Höhe75 mm
-
Breite75 mm
-
Tiefe40 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteEin Zubehör
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Konnektivität
-
Mit KrallenbefestigungNein
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypDrehriegel
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK08
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemecubyko
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads