Gehäuseunterteil 2-fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinführung AP W.1 grau WNA676
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Leitungseinführung 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 55 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)38,9 %
-
OberflächeUnbehandelt
-
Anzahl Einheiten2
-
Höhe147 mm
-
Breite76 mm
-
Tiefe56 mm
-
Einbautiefe22 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
-
Montage aufAufputz
-
Mit RahmenabdeckungJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Zugehörige Systemecubyko
-
Zugehörige SerienW.1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA676
Gehäuseunterteil AP 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55,grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Ausschreibungstext
Aufputz‑Gehäuse mit Rahmen, mit Einführungsmöglichkeiten für Leitungen sowie Leitungen oder Rohre. Unter dem Gehäuseboden befindet sich eine vollflächige Dichtung zur Abdichtung der Gehäuserückseite.
Eine 2‑fach‑Verbindungsklemme ist für die Einrastplätze im Gehäuseboden vorgesehen.
Der Schutzgrad IP55 wird nur bei Montage mit einem modularen Geräte‑Einsatz der Produktlinie W.1 erreicht.
Zugehörige Serien: W.1
Anzahl Module: 2
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 147 mm
Breite: 76 mm
Tiefe: 56 mm
Einbautiefe: 22 mm
Halogenfrei: Ja
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA676
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...