The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WNA625
    EAN
    3250610100264
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Aufputz­mon­tage IP55

    Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau WNA625

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau

    WNA625

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 5 Produkte verfügbar
    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 4 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WNA683

      Gehäuseunterteil AP 3fach waager. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA671

      Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA672

      Gehäuseunterteil AP 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA676

      Gehäuseunterteil AP 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA685

      Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Lautspre­cher­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      2
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    • Tiefe
      51 mm
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      70 mm
    • Einbau­tiefe
      22 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Staub­schutz
      Ja
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    • Geschirmt
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7011
    • Glanz­grad
      Matt
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Frequenz
    • Frequenz
      50-60 Hz
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -15 - 30 °C
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WNA625
    PDF
    RoHS Report WNA625
    PDF
    PEP - Modular single speaker outlet W.1 white (English)
    PDF
    496,83 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNA625 | Hager Deutschland

      Produktbild WNA625

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WNA625 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNA625

      Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNC145B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55,p.weiß
      WNC145B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55, p.weiß
    • 2
      WNC143 - Aufputzsteckdose SCHUKO 3-fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1, grau
      WNC143
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau
    • 3
      WNC144B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
      WNC144B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
    • 4
      WNC144 - Aufputzsteckdose SCHUKO 2-fach waag. m. Klappdeckel, 4 Schieber, W.1, grau matt
      WNC144
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waagerecht mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau
    • 5
      WNC143B - Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      WNC143B
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß

    Ausschreibungstext

    Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau

    Lautsprecher-Anschlussdose, mit transparentem Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen (beidseitig), geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.

    Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
    - Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
    - Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1

    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7011
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 70 mm
    Breite: 70 mm
    Tiefe: 51 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
    Einbautiefe: 22 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WNA625
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf