Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 3 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDoppelwippe
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Rückwand InnenseiteMatt
Abmessungen
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe53 mm
-
Einbautiefe65 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen65 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
Anschluss
-
Art der LampenfassungOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK08
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemecubyko
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA047
Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, 2 Schließer,gem. Eingangskl. W.1
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF307,17 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, 2 Schließer,gem. Eingangskl. W.1
Wippschalter‑Einsatz als Serienschalter, mit 2 Schließer, mit gemeinsamen Eingangsklemmen, mit Wippe, mit Steckklemmen, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Zugehörige Systeme: cubyko
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Rückwand Innenseite: Matt
Tiefe: 53 mm
Einbautiefe: 65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 65 mm
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Kontrollleuchte: Ohne
Anzahl der Tasten: 1
Ausführung Taster: Serientaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschlussart: Steckanschluss
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK08
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA047
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Wippschalter‑Einsatz als Serienschalter, mit 2 Schließer, mit gemeinsamen Eingangsklemmen, mit Wippe, mit Steckklemmen, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Zugehörige Systeme: cubyko
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Rückwand Innenseite: Matt
Tiefe: 53 mm
Einbautiefe: 65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 65 mm
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Kontrollleuchte: Ohne
Anzahl der Tasten: 1
Ausführung Taster: Serientaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschlussart: Steckanschluss
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK08
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA047
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!