UAE Steckdosen-/Netzwerkdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau WNA227
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite500 - 500 MHz
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit KlappdeckelJa
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
Anschluss-/SteckertypLSA+-Klemme
-
FarbeGrau
-
WerkstoffThermoplast
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung250 V
-
Einbautiefe22 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld12 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
SpannungGeeignet für PoE+
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
SchutzMit selbstschließender Staubschutzkappe je Buchse
-
SchirmungGehäuse ungeschirmt
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA227
UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6, W.1 IP55, grau
PDF -
Handbuch
Handbuch en-GB, fr-FR, it-IT, de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Ausschreibungstext
Modulare UAE‑Steckdose 2-fach, 8/8‑polig, für Stecker RJ11, RJ12 oder RJ45. Geeignet zur Unterputz‑Montage oder Aufputz‑Montage.
Eigenschaften:
- Kategorie6
- geeignet für PoE+
- 360°‑Schirmkontaktierung und integrierter Zugentlastung
- Geradeauslass
- mit transparentem Klappdeckel
- mit selbstschließender Staubschutzkappe je Buchse
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Abdeckung und Rahmen für die Unterputz‑Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 Produktlinie W.1, sowie Unterputz‑Gerätedose Ø 60 mm
- Abdeckung und Aufputz‑Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Anschluss-/Steckertyp: LSA+-Klemme
Spannung: Geeignet für PoE+
Montageart: Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit Schneidklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA227
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...