The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WNA450
    EAN
    3250617174503
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Adapter-Einsatz mit Klappdeckel zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm, W.1 IP55 WNA450

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter-Einsatz mit Klappdeckel zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm, W.1 IP55

    WNA450

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 16 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WNA699

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA401B

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA402B

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA403B

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA408B

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA695

      Rahmen 2fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA697

      Rahmen 2fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA710

      Rahmen 2fach horiz weiß bel. 230V AP W.1

       0,00 €  / *
    • WNA711

      Rahmen 2fach horiz blau bel. 230V AP W.1

       0,00 €  / *
    • WNA712

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7011
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      33 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      cubyko

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-09-24
    PDF
    1,89 MB
    REACH declaration WNA450
    PDF
    RoHS Report WNA450
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNA450 | Hager Deutschland

      Produktbild WNA450

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WNA450 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNA450

      Adapter-Einsatz mit Klappdeckel zur Aufnahme von Geräten 45x45 mm, W.1 IP55

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2022-01-10 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-01-10

      PDF
      79,53 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf