Der Jalousie-Serientaster in Grau für Aufputz-Installation bietet mechanische und elektrische Verriegelung zur Vermeidung gleichzeitigen Einschaltens. Ausgestattet mit Steckklemmen und vollflächiger Dichtung zur Abdichtung der Gehäuserückseite. Der Taster ermöglicht einfache Montage durch Bajonett-Schnellverschluss und bietet viel Platz für die Verdrahtung. Material: schlagfester Thermoplast. Ideal für Rollladen- und Jalousiesteuerung.
EAN
3250619926117
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Leitungseinführung 1 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)31,2 %
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Bedienelemente und Anzeigen
-
Jalousieschalter/-tasterTaster 1-polig
Spannung
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
-
Schaltstrom10 A
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 35 °C
Texte
-
Schaltart/VarianteMit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartFür Schraubbefestigung
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypQuickConnect
-
Zugehörige ProdukttypenAbdeckrahmen für Installationsschalterprogramme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNC302
Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil, W.1 IP55, grau
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF307,17 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil, W.1 IP55, grau
Wipptaster‑Einsatz als Serientaster, mit Steckklemmen, mit Aufputz‑Gehäuse, mit Abdeckung und Aufdruck Pfeile, geeignet für die Schutzart IP55.
Die mechanische und elektrische Verriegelung ist als Sperrfunktion ausgeführt und verhindert ein gleichzeitiges Einschalten beider Schaltseiten.
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Hinweis: Hinweise der Motorenhersteller beachten!
Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: Für Schraubbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNC302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Wipptaster‑Einsatz als Serientaster, mit Steckklemmen, mit Aufputz‑Gehäuse, mit Abdeckung und Aufdruck Pfeile, geeignet für die Schutzart IP55.
Die mechanische und elektrische Verriegelung ist als Sperrfunktion ausgeführt und verhindert ein gleichzeitiges Einschalten beider Schaltseiten.
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Hinweis: Hinweise der Motorenhersteller beachten!
Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: Für Schraubbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNC302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!