Mech. Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse,W.1 IP55, grau WNA009
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 23 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Schaltstrom10 A
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
MontageartMit Montageadapter
-
Einbautiefe35 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA009
Mech. Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, Aufsatz f. AP/UP-Gehäuse,W.1 IP55, grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-27
PDF78,58 kB
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Ausschreibungstext
Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, mit Regulierknopf, mit Steckklemmen, mit Abdeckung, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Schaltstrom: 10 A
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...