Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß WNA625B
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 14 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Tiefe51 mm
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Einbautiefe22 mm
-
Mit StaubschutzJa
-
Mit KlappdeckelJa
-
GeschirmtNein
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Frequenz50-60 Hz
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Nennspannung250 V
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
MontageartSchraubbefestigung
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA625B
Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Ausschreibungstext
Lautsprecher-Anschlussdose, mit transparentem Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen (beidseitig), geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Tiefe: 51 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Einbautiefe: 22 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA625B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...