Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz GKWAD03015
EAN
4012740986809
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
22,22 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3
Spannung
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 250 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser10 mm
-
Kabellänge1,5 m
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Abmessungen
-
Länge1500 mm
Anschluss
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarJa
Konnektivität
-
Anzahl Drähte3
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Ausführung Seite 1 KabelBuchse
-
Ausführung Seite 2 KabelStecker
-
KabelartH05VV-F
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzWeiß
Leistung
-
Brandlast0,85 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1 mΩ
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MBTechnische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Katalog
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Produktzertifikat
Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A
Produktzertifikat International 2020-04-06
PDF105,55 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz
Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.
Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 20 A
Kabeldurchmesser: 10 mm
Kabellänge: 1,5 m
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anzahl Drähte: 3
Verriegelbar: Ja
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Stecker
Kabelart: H05VV-F
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Weiß
Brandlast: 0,85 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GKWAD03015
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.
Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 20 A
Kabeldurchmesser: 10 mm
Kabellänge: 1,5 m
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anzahl Drähte: 3
Verriegelbar: Ja
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Stecker
Kabelart: H05VV-F
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Weiß
Brandlast: 0,85 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GKWAD03015
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.